(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AETN

SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AETN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
506円
税込単価
557円

ファインクリア刃形の汎用タイプカッタです。汎用・難削材切削用。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 被削材:
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 材種:
    サーメット
  • 材種型番:
    T250A
  • 適応加工:
    汎用切削
  • 厚さ(mm):
    3.18
  • 適用カッタ:
    FPE4000型
  • さらい刃逃げ角:
    20°
  • 刃先形状:
    ネガランド
  • 切刃長:
    12
  • Fig:
    3
  • 公差:
    0.05
  • 勝手:
    なし
  • 切込み角:
    45

型番

SDMR1203AETNT250A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDMR1203AETNT250A

10個

506( 557円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファインクリア刃形の汎用タイプカッタです。
汎用・難削材切削用。

カタログ

 

Loading...

SDMR1203AETNT250Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AETNの型番SDMR1203AETNT250Aのページです。
型番SDMR1203AETNT250Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AETN

SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AETN

    SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU

    SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU

      SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-L

      SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-L

        SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-R

        SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-R

          SEC-エースミルDNF型用 SNC-MW

          SEC-エースミルDNF型用 SNC-MW

            Cカッターミニ用スローアウェイチップ

            Cカッターミニ用スローアウェイチップ

              チップ SNEF-W

              チップ SNEF-W

                SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                  SEC-ウェーブミル用 AXET-PEFR-S

                  SEC-ウェーブミル用 AXET-PEFR-S

                    SEC-ウェーブミルWEX型/WRX型用インサート AXMT

                    SEC-ウェーブミルWEX型/WRX型用インサート AXMT

                      SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

                      SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

                        SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-E

                        SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-E

                          SEC-ウェーブミル用NDF型用 NW

                          SEC-ウェーブミル用NDF型用 NW

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 大昭和精機 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 506円 1,791円 1,254円 1,254円 1,111円 887円 1,791円 792円 833円 792円 818円 818円 1,190円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) その他 S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) その他
                            逃げ角 D(15°) N(0°) D(15°) D(15°) N(0°) - N(0°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) -
                            被削材 - 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 4 その他 4 4 8 - - 2 2 2 2 - -
                            材種 サーメット - 超硬合金 超硬合金 超硬合金 - - コーティング - CVDコーティング コーティング コーティング -

                            SEC-エースミルFPG型用 SDMR-AETNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました