【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】サーメットや超硬合金、C...
Loading...
【用途】鋼、ステンレス鋼の加工に使用できます。【特長】サーメットや超硬合金、CVDコーティング素材を使用しています。
SDKN42MT-A30Nで型番確定
SEC-エースミルFPE/FPG型用インサート SDKN-MTの型番SDKN42MT-A30Nのページです。
型番SDKN42MT-A30Nに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SDKN42MT-ACP100 |
SDKN42MT-ACP200 |
SDKN42MT-ACP300 |
SDKN42MT-ACZ330 |
SDKN42MT-ACZ350 |
SDKN42MT-T1500A |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 利用可能コーナー数 | 材種 | 材種型番 | 適応加工 | 厚さ (mm) | 適用カッタ | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726円 ( 799円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 | 4 | CVDコーティング | ACP100 | 高速・軽切削 | 3.18 | FPG4000型 | 1(2) | |
726円 ( 799円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | 4 | CVDコーティング | ACP200 | 汎用切削/粗切削 | 3.18 | FPG4000型 | 1(2) | |
726円 ( 799円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | 4 | CVDコーティング | ACP300 | 汎用切削/粗切削 | 3.18 | FPG4000型 | 1(2) | |
726円 ( 799円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 | 4 | CVDコーティング | ACZ330 | - | 3.18 | FPG4000型 | 1(2) | |
726円 ( 799円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | 4 | CVDコーティング | ACZ350 | - | 3.18 | FPG4000型 | 1(2) | |
547円 ( 602円 ) | 10個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 鋼 | 4 | サーメット | T1500A | 高速・軽切削 | 3.18 | FPG4000型 | 1(2) |