(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FPG4080L
SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/L フライスヨウチップ

SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/L FPG4080L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,616円
税込単価
60,078円

【特長】・右勝手、左勝手選択可能です。・汎用、難削材の平面・溝削り・面取り用の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

FPG4080L 解除

Loading...

FPG4080L の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
適応チップ材種
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
勝手
Lf(mm)
重量(kg)
Fig
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPG4080L

80
50
4
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)
5.5
左勝手
50
1.9
1

1個

54,616( 60,078円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・右勝手、左勝手選択可能です。
・汎用、難削材の平面・溝削り・面取り用のエースミルです。
最大切り込み深さ(Ad)(mm):5.5

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

FPG4080Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/Lの型番FPG4080Lのページです。
型番FPG4080Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/L

SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/L

    SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

    SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

      SEC-エースミル APG-R

      SEC-エースミル APG-R

        SEC-エースミル CPG4000型

        SEC-エースミル CPG4000型

          SEC-エースミル DPG4000型

          SEC-エースミル DPG4000型

            SEC-エースミル DPGF4000型

            SEC-エースミル DPGF4000型

              平面加工用カッタ TMD4400I形

              平面加工用カッタ TMD4400I形

                平面加工用カッタ TME4400形

                平面加工用カッタ TME4400形

                  転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

                  転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

                    SEC-SUMI UFOミル UFO-R

                    SEC-SUMI UFOミル UFO-R

                      転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A

                      転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A

                        SEC-エースミル CHG4000型

                        SEC-エースミル CHG4000型

                          TACミル・仕上刃・コンビネーションタイプ TFP4000IA

                          TACミル・仕上刃・コンビネーションタイプ TFP4000IA

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 54,616円 49,140円 65,988円 57,155円 54,616円 70,902円 58,210円 58,210円 70,400円 57,213円 64,490円 62,010円 91,450円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 側面 / 溝削り 平面
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - - 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 -
                            適応チップ SDEX42MTシリーズ SDKN42Mシリーズ NF-SDKN 42Mシリーズ SDKN 42MT/-Wシリーズ SDNN1203AETNシリーズ SDMR1203AEEN/TNシリーズ SDEX53MTシリーズ SDKN 53M/MTシリーズ SECN42MT/Mシリーズ SEEN42MTシリーズ SEKN42MT/MT-W/Mシリーズ SENN1203AFTNシリーズ SEMR1203AFENシリーズ SEER1203AFENシリーズ SECN53MT/Mシリーズ SEKN53MT/Mシリーズ SDCH42TR/TL/TR-R/TL-Rシリーズ SDC42Rシリーズ NF-SDC42Rシリーズ SDC42L/TR/TL/TR-R/TL-Rシリーズ APW4Rシリーズ TPCH43R-ACK200/TPCH43R-ACK300/TPCH43R-EH20Z/TPCH43R-G10E/TPCH43L-G10E/TPCH43TR-ACP100/TPCH43TR-ACP200/TPCH43TR-ACP300/TPCH43TR-A30N/TPCH43TR-H10E/TPCH43TR-T1500A/TPCH43TR-T1200A/TPCH43TR-T250A/TPCH43TL-A30N/TPMN432-A30/TPMN432-G10E/TPMN432-T1200A/TPMN432-T130A/TPMN433-A30/TPMN433-G10E SPCH42R-ACK200/SPCH42R-ACK300/SPCH42R-EH20Z/SPCH42R-G10E/SPCH42L-ACK200/SPCH42L-ACK300/SPCH42L-EH20Z/SPCH42L-G10E/SPCH42TR-ACP100/SPCH42TR-ACP200/SPCH42TR-ACP300/APCH42TR-A30N/SPCH42TR-H10E/SPCH42TL-ACP200/SPCH42TL-A30N/APCH42TR-R-T1500A/SPCH42TR-R-T1200A/SPCH42TR-R-T250A/SPCH42TL-R-T250A/SPMN422-A30/SPMN422-G10E/SPMN422-T1500A/SPMN422-T1200A/SPMN422-T250A/SPMN423-ACK200/SPMN423-ACK300/SPMN423-A30/SPMN423-G10E/SPMN423-T1500A/SPMN423-T1200A/SPG422-A30/SPG422-G10E/SPG422-T1500A/SPG422-T1200A/SPG423-G10E/DPW500R-H10E/DPW500R-T1500A/DPW500R-T1200A/DPW500L-H10E SPCH42R-ACK200/SPCH42R-ACK300/SPCH42R-EH20Z/SPCH42R-G10E/SPCH42L-ACK200/SPCH42L-ACK300/SPCH42L-EH20Z/SPCH42L-G10E/SPCH42TR-ACP100/SPCH42TR-ACP200/SPCH42TR-ACP300/APCH42TR-A30N/SPCH42TR-H10E/SPCH42TL-ACP200/SPCH42TL-A30N/APCH42TR-R-T1500A/SPCH42TR-R-T1200A/SPCH42TR-R-T250A/SPCH42TL-R-T250A/SPMN422-A30/SPMN422-G10E/SPMN422-T1500A/SPMN422-T1200A/SPMN422-T250A/SPMN423-ACK200/SPMN423-ACK300/SPMN423-A30/SPMN423-G10E/SPMN423-T1500A/SPMN423-T1200A/SPG422-A30/SPG422-G10E/SPG422-T1500A/SPG422-T1200A/SPG423-G10E/DPW500R-H10E/DPW500R-T1500A/DPW500R-T1200A/DPW500L-H10E - - - - - TEEN43R-G10E/TEEN43R-H1/TEEN43R-DA150/TEEN43R-DA2200/NF-TEEN43R-DA1000/NF-TEEN43R-DA2200/TEEN43TR-ACP100/TEEN43TR-ACP200/TEEN43TR-ACP300/TEEN43TR-A30N/TEEN43TR-T250A/TEKN43R-ACK200/TEKN43R-ACK300/TEKN43R-EH20Z/TEKN43R-G10E/TEKN43TR-ACP100/TEKN43TR-ACP200/TEKN43TR-ACP300/TEKN43TR-A30N/TEKN43TR-T250A -

                            SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FPG4080R
                            FPG4100R
                            FPG4125L
                            FPG4125R
                            FPG4160L
                            FPG4160R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            適応チップ材種 最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            勝手 Lf
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            Fig

                            54,616円

                            ( 60,078円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80504サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート5.5右勝手501.91

                            67,252円

                            ( 73,977円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100605サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート5.5右勝手6032

                            87,048円

                            ( 95,753円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125606サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート5.5左勝手604.52

                            87,048円

                            ( 95,753円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125606サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート5.5右勝手604.52

                            107,406円

                            ( 118,147円 )
                            1個 -

                            1日目

                            160608サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート5.5左勝手606.72

                            89,505円

                            ( 98,456円 )
                            1個 -

                            5日目

                            160608サーメット / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) / 超硬コート5.5右勝手606.72

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました