(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-エースミルEHG型用 SEEN-MT

SEC-エースミルEHG型用 SEEN-MT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
846円
税込価格
931円

軽量コンパクトでマシニングセンタ用に最適です。汎用・難削材切削用。

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 材種:
    コーティング
  • 厚さ(mm):
    3.18
  • 適用カッタ:
    EHG4000型
  • Fig:
    6
  • 内接円寸法φd:
    12.7
  • 公差:
    0.025
  • 勝手:
    なし

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
被削材
材種型番
適応加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ACP100
高速・軽切削

10個

846( 931円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
ACP200
汎用切削/粗切削

10個

846( 931円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼
ACP300
汎用切削/粗切削

10個

846( 931円 )

1日目

ACZ330
-

10個

846( 931円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量コンパクトでマシニングセンタ用に最適です。
汎用・難削材切削用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-エースミルEHG型用 SEEN-MT

SEC-エースミルEHG型用 SEEN-MT

    SEC-エースミルFPG型用インサート SDKN-M

    SEC-エースミルFPG型用インサート SDKN-M

      SEC-エースミルDPG型用 SPCH-R

      SEC-エースミルDPG型用 SPCH-R

        SEC-エースミルFPG型用 SDEX-MT

        SEC-エースミルFPG型用 SDEX-MT

          刃先交換チップ SFEN/SFKN

          刃先交換チップ SFEN/SFKN

            SEC-SUMI UFOミルUFO型用 SFEN1504AZ□N

            SEC-SUMI UFOミルUFO型用 SFEN1504AZ□N

              SEC-エースミルEHG型用インサート SEKN

              SEC-エースミルEHG型用インサート SEKN

                SEC-SUMI UFOミル SFEN12T3AZ□N

                SEC-SUMI UFOミル SFEN12T3AZ□N

                  SEC-エースミル CSN-M

                  SEC-エースミル CSN-M

                    刃先交換チップ SDNN-AETN

                    刃先交換チップ SDNN-AETN

                      SEC-エースミルEHG型用 SECN-M

                      SEC-エースミルEHG型用 SECN-M

                        SEC-エースミルDPG型用 SPCH-TR

                        SEC-エースミルDPG型用 SPCH-TR

                          SEC-エースミルDPG型用 SPCH-L

                          SEC-エースミルDPG型用 SPCH-L

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 846円 547円 547円 572円 835円 1,156円 510円 921円 1,190円 477円 1,190円 510円 510円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状(型番頭文字) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形) S(正方形)
                            逃げ角 E(20°) D(15°) P(11°) D(15°) F(25°) F(25°) E(20°) F(25°) N(0°) D(15°) E(20°) P(11°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 4 - - - 4 4 - 4 - 4 - - -
                            材種 コーティング - - - 超硬合金 - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3.18 - - - 3.97 4.76 - 3.97 - 3.18 - - -

                            SEC-エースミルEHG型用 SEEN-MTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました