(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EHG4080R
SEC-エースミルEHG型用 EHG-R フライスヨウチップ

SEC-エースミルEHG型用 EHG-R EHG4080R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,140円
税込単価
54,054円

【特長】・汎用、難削材の平面・溝削り・面取り用のエースミルです。最大切り込み深...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

EHG4080R 解除

Loading...

EHG4080R の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
Lf(mm)
重量(kg)
Fig
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHG4080R

80
50
4
50
1.3
1

1個

49,140( 54,054円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用、難削材の平面・溝削り・面取り用のエースミルです。
最大切り込み深さ(Ad)(mm):5.5
刃径D(φ):80、100、125、160、200

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

EHG4080Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミルEHG型用 EHG-Rの型番EHG4080Rのページです。
型番EHG4080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

    SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/L

    SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/L

      SEC-エースミル APG-R

      SEC-エースミル APG-R

        SEC-SUMI UFOミル UFO-R

        SEC-SUMI UFOミル UFO-R

          SEC-エースミル CPG4000型

          SEC-エースミル CPG4000型

            SEC-エースミル DPG4000型

            SEC-エースミル DPG4000型

              SEC-エースミル DPGF4000型

              SEC-エースミル DPGF4000型

                転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A

                転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A

                  平面加工用カッタ TMD4400I形

                  平面加工用カッタ TMD4400I形

                    SEC-エースミル CHG4000型

                    SEC-エースミル CHG4000型

                      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)

                      SEC-ウェーブミルWGX型用 WGX-R(S)

                        平面加工用カッタ TME4400形

                        平面加工用カッタ TME4400形

                          SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型

                          SEC-スミデュアルミル DGCF 13000R(S)型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 49,140円 54,616円 65,988円 57,213円 57,155円 54,616円 70,902円 64,490円 58,210円 62,010円 28,853円 58,210円 50,895円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 平面 / 面取り 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 溝削り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット / セラミック 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

                            SEC-エースミルEHG型用 EHG-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EHG4100R
                            EHG4125R
                            EHG4160R
                            EHG4200R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            Lf
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            Fig

                            60,513円

                            ( 66,564円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1005055022

                            78,624円

                            ( 86,486円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125636633.32

                            96,174円

                            ( 105,791円 )
                            1個 -

                            1日目

                            160638634.82

                            129,168円

                            ( 142,085円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2006310637.13

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました