(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APG4250R
SEC-エースミル APG-R フライスヨウチップ

SEC-エースミル APG-R APG4250R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
202,878円
税込単価
223,166円

【特長】・汎用、非鉄金属の平面・溝削り・面取り用のエースミルです。最大切り込み...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

APG4250R 解除

Loading...

APG4250R の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
Lf(mm)
重量(kg)
Fig
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APG4250R

250
70
12
70
18.3
3

1個

202,878( 223,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用、非鉄金属の平面・溝削り・面取り用のエースミルです。
最大切り込み深さ(Ad)(mm):7

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

APG4250Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミル APG-Rの型番APG4250Rのページです。
型番APG4250Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-エースミル APG-R

SEC-エースミル APG-R

    SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/L

    SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/L

      SEC-エースミル CPG4000型

      SEC-エースミル CPG4000型

        SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

        SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

          SEC-エースミル DPGF4000型

          SEC-エースミル DPGF4000型

            SEC-エースミル DPG4000型

            SEC-エースミル DPG4000型

              平面加工用カッタ TME4400形

              平面加工用カッタ TME4400形

                転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

                転削加工用工具(ISOインサート)TGD4400-A

                  SEC-エースミル DNF4000型

                  SEC-エースミル DNF4000型

                    平面加工用カッタ TMD4400I形

                    平面加工用カッタ TMD4400I形

                      転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A

                      転削加工用工具(ISOインサート) TGP4100RIA/B A

                        TACミル・仕上刃・コンビネーションタイプ TFP4000IA

                        TACミル・仕上刃・コンビネーションタイプ TFP4000IA

                          SEC-SUMI UFOミル UFO-R

                          SEC-SUMI UFOミル UFO-R

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 65,988円 54,616円 57,155円 49,140円 70,902円 54,616円 58,210円 70,400円 40,716円 58,210円 64,490円 91,450円 57,213円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 溝削り 平面 / 面取り 平面 平面 平面 / 溝削り / 面取り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - 粗・中粗加工 - - - 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / CBN 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット / セラミック 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

                            SEC-エースミル APG-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            APG4080R
                            APG4100R
                            APG4125R
                            APG4160R
                            APG4200R
                            APG4315R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            Lf
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            Fig

                            65,988円

                            ( 72,587円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80505501.61

                            77,922円

                            ( 85,714円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100605602.72

                            89,154円

                            ( 98,069円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1256066042

                            115,128円

                            ( 126,641円 )
                            1個 -

                            1日目

                            160608606.52

                            162,162円

                            ( 178,378円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2006010609.13

                            244,296円

                            ( 268,726円 )
                            1個 -

                            1日目

                            31570167027.63

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました