(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-E

SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-E (レビュー)

通常価格(税別)
818円
税込価格
900円
通常出荷日
1日目
曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減・。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。

SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-Eのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    表面切削用
    評価 5.0満足度:5.02022/03/23
    汎用フライスでSKD材等の表面切削に使用しています。
    在庫も豊富で、価格納期的にも問題なく、大変助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    汎用フライスでバーチ代わりに63の径で使用 316L
    評価 4.0満足度:4.02017/02/11
    SUS316Lでは63の径でバーチ代わりに使用すると、切れ味はいい。
    だが、ACP300では、0.4rだと、多少刃もちが悪いようだ。
    SUS304では、使い勝手がいい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-E

SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-E

    SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

    SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L

      SEC-ウェーブミルWEX型/WRX型用インサート AXMT

      SEC-ウェーブミルWEX型/WRX型用インサート AXMT

        SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

        SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

          SEC-ウェーブミル用 AXET-PEFR-S

          SEC-ウェーブミル用 AXET-PEFR-S

            コロミル327用溝入れチップ

            コロミル327用溝入れチップ

              コロミル390チップ

              コロミル390チップ

                刃先交換チップ APET-PDER-F

                刃先交換チップ APET-PDER-F

                  コロミル490用チップ

                  コロミル490用チップ

                    フライス切削用インサートSDK

                    フライス切削用インサートSDK

                      コロミル365用ワイパーチップ

                      コロミル365用ワイパーチップ

                        刃先交換チップ APMT-PDER

                        刃先交換チップ APMT-PDER

                          フライス加工用チップ S(正方形)

                          フライス加工用チップ S(正方形)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック
                            通常価格 818円 818円 792円 792円 833円 6,203円 1,542円 1,213円 1,961円 698円 3,371円 904円 1,486円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) その他 その他 A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) その他 A(85°平行四辺形) S(正方形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) P(11°) その他 - P(11°) D(15°) - N(0°) P(11°) P(11°)
                            材種 コーティング コーティング CVDコーティング コーティング - - - - - - - コーティング -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。