(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
刃先交換チップ APET-PDFR-S
  • SALE 2025/04/30まで

刃先交換チップ APET-PDFR-S (レビュー)

通常価格(税別)
927円 ~ 1,482円  特別価格 
税込価格
1,020円 ~ 1,630円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
切れ味と刃先強度を両立。切削抵抗の低減により切りくず排出量をより低い所要動力で実現。

刃先交換チップ APET-PDFR-Sのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    平面加工に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/09
    キャンペーンでホルダーを購入しましたので、その流れでチップも購入しました。被削材はアルミを使用しています。性能に気になる点はなく、切れ味も良いと思います。超硬のチップになりますので、耐久性はそこそこあると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

刃先交換チップ APET-PDFR-S

刃先交換チップ APET-PDFR-S

    刃先交換チップ APET-PDER-F

    刃先交換チップ APET-PDER-F

      刃先交換チップ APMT-PDER

      刃先交換チップ APMT-PDER

        コロミル327用溝入れチップ

        コロミル327用溝入れチップ

          SEC-ウェーブミル用 AXET-PEFR-S

          SEC-ウェーブミル用 AXET-PEFR-S

            カッタ用インサート SOMT

            カッタ用インサート SOMT

              コロミル490用チップ

              コロミル490用チップ

                コロミル390チップ

                コロミル390チップ

                  SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                  SEC-ウェーブリピータ AXMT-PEER-H

                    コロミル790用チップ

                    コロミル790用チップ

                      コロミルチップ

                      コロミルチップ

                        刃先交換チップ AECT-PEFRA

                        刃先交換チップ AECT-PEFRA

                          SEC-ウェーブミルWEX型/WRX型用インサート AXMT

                          SEC-ウェーブミルWEX型/WRX型用インサート AXMT

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 927円 1,213円 904円 6,203円 833円 769円 1,961円 1,542円 792円 4,011円 2,276円 1,385円 792円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状(型番頭文字) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形) その他 A(85°平行四辺形) S(正方形) S(正方形) その他 A(85°平行四辺形) その他 P(正五角形) A(85°平行四辺形) A(85°平行四辺形)
                            逃げ角 P(11°) P(11°) P(11°) その他 P(11°) その他 D(15°) - P(11°) E(20°) N(0°) E(20°) P(11°)
                            利用可能コーナー数 2 - 2 3 2 4 4 2 2 2 5 2 2
                            厚さ(mm) 5.56 5.56 5.56 - - - - - - - - - -
                            適用カッタ WMM3000E/EL/ELH/EXLH型 WMM3000E/EL/ELH/EXLH型 WMM3000E/EL/ELH/EXLH型 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。