住友電工ハードメタル製。形状の最適化、強靭材質により切れ味と強度を高いレベルで...
Loading...
住友電工ハードメタル製。
形状の最適化、強靭材質により切れ味と強度を高いレベルで両立。
SEET13T3AGFN-L-EH520で型番確定
SEC-ウェーブミルWGC型用 SEET13T3AG□N-□の型番SEET13T3AGFN-L-EH520のページです。
型番SEET13T3AGFN-L-EH520に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SEET13T3AGFN-L-ACP200 |
SEET13T3AGFN-L-ACP300 |
SEET13T3AGFN-L-ACZ350 |
SEET13T3AGFN-L-H1 |
SEET13T3AGSN-G-ACK200 |
SEET13T3AGSN-G-ACK300 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 利用可能コーナー数 | 材種 | 材種型番 | 適応加工 | 刃先形状 | すくい角θ (°) | 切刃長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
877円 ( 965円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | 4 | コーティング | ACP200 | 汎用切削/粗切削 | シャープエッジ | 25 | 13.4 | |
877円 ( 965円 ) | 10個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 鋼 / ステンレス鋼 | 4 | コーティング | ACP300 | 汎用切削/粗切削 | シャープエッジ | 25 | 13.4 | |
916円 ( 1,008円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | 4 | コーティング | ACZ350 | - | シャープエッジ | 25 | 13.4 | |
800円 ( 880円 ) | 10個 | - | 2日目 | 鋳鉄 / 非鉄金属 | 4 | 超硬合金 | H1 | 高速・軽切削 | シャープエッジ | 25 | 13.4 | |
877円 ( 965円 ) | 10個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 鋳鉄 | 4 | コーティング | ACK200 | 高速・軽切削/汎用切削 | 丸ホーニング / ネガランド | 20 | 13.4 | |
877円 ( 965円 ) | 10個 | - | 3日目 | 鋳鉄 | 4 | コーティング | ACK300 | 粗切削 | 丸ホーニング / ネガランド | 20 | 13.4 |