(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UFO4080R
SEC-SUMI UFOミル UFO-R フライスヨウチップ

SEC-SUMI UFOミル UFO-R UFO4080R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,213円
税込単価
62,934円

【特長】仕上げ区分:粗・中粗加工すくい角:半径方向/-7°、軸方向/27°

詳細情報を確認する

型番

UFO4080R 解除

Loading...

UFO4080R の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
寸法ФD1
適応チップ
Fig
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UFO4080R

80
50
4
5.5
102
SFEN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKR12T3AZENシリーズ UW12500Rシリーズ
1

1個

57,213( 62,934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
仕上げ区分:粗・中粗加工
すくい角:半径方向/-7°、軸方向/27°

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

UFO4080Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-SUMI UFOミル UFO-Rの型番UFO4080Rのページです。
型番UFO4080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-SUMI UFOミル UFO-R

SEC-SUMI UFOミル UFO-R

    SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

    SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

      SEC-マルチミル FPE-R型

      SEC-マルチミル FPE-R型

        SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/L

        SEC-エースミルFPG型用 FPG-R/L

          SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ER

          SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ER

            SEC-エースミル APG-R

            SEC-エースミル APG-R

              スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

              スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

                BNフィニッシュミル FM-R型

                BNフィニッシュミル FM-R型

                  重切削用フェ-スミル MSRS90型

                  重切削用フェ-スミル MSRS90型

                    コロミルR216ボールエンドミル

                    コロミルR216ボールエンドミル

                      SEC-スミパワーミルPWC型用 PWCF-R

                      SEC-スミパワーミルPWC型用 PWCF-R

                        SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                        SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                          SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S)

                          SEC-ウェーブミルWGX型用 WGXM-R(S)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 57,213円 49,140円 39,523円 54,616円 53,645円 65,988円 156,546円 111,618円 50,380円 49,829円 101,088円 84,942円 35,171円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 平面 - 平面 / 側面 / 溝削り / 面取り 平面 平面 / 溝削り / 面取り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 鋳鉄 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー - 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) CBN CBN - 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

                            SEC-SUMI UFOミル UFO-Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UFO4100R
                            UFO4125R
                            UFO4160R
                            UFO4200R
                            UFO4250R
                            UFO5100R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            寸法ФD1 適応チップ Fig

                            58,500円

                            ( 64,350円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1005055.5122SFEN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKR12T3AZENシリーズ UW12500Rシリーズ2

                            91,962円

                            ( 101,158円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1256365.5146SFEN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKR12T3AZENシリーズ UW12500Rシリーズ2

                            112,320円

                            ( 123,552円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1606385.5180SFEN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKR12T3AZENシリーズ UW12500Rシリーズ2

                            150,228円

                            ( 165,251円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20063105.5220SFEN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKR12T3AZENシリーズ UW12500Rシリーズ3

                            202,878円

                            ( 223,166円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25063125.5270SFEN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKN12T3AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKR12T3AZENシリーズ UW12500Rシリーズ3

                            70,200円

                            ( 77,220円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1005057.5119SFEN1504AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ SFKN1504AZTN/TN-S/TN-W/FNシリーズ UW15500Rシリーズ UW 15500Lシリーズ2

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました