【特長】・最高の耐摩耗性グレードと適切な高速連続切削。材種:超硬合金、コーティ...
【特長】
・最高の耐摩耗性グレードと適切な高速連続切削。
材種:超硬合金、コーティング、サーメット
Loading...
SEC-SUMI UFOミルUFO型用 SFEN1504AZ□Nの型番SFKN1504AZFNG10Eのページです。
型番SFKN1504AZFNG10Eに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SFEN1504AZTNACZ330 |
SFEN1504AZTNT250A |
SFKN1504AZFNACK200 |
SFKN1504AZTNA30N |
SFKN1504AZTNACP100 |
SFKN1504AZTNACP200 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 被削材 | 材種 | 材種型番 | 適応加工 | 適用カッタ | 刃先形状 | 切刃長 | Fig | 内接円寸法φd | 用途 | 勝手 | 切込み角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,654円 ( 1,819円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 | コーティング | ACZ330 | - | UFO4000型 | ネガランド | 15 | - | - | - | なし | 45 | |
1,276円 ( 1,404円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 | サーメット | T250A | 汎用切削 | UFO4000型 | ネガランド | 15 | - | - | - | なし | 45 | |
1,505円 ( 1,656円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋳鉄 | コーティング | ACK200 | 高速・軽切削/汎用切削 | UFO5000型 | シャープエッジ | 15 | 6(7) | - | 切味重視 | なし | 45 | |
1,156円 ( 1,272円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 | 超硬合金 | A30N | 汎用切削 | UFO5000型 | ネガランド | 15 | 6(7) | - | 切味重視 | なし | 45 | |
1,505円 ( 1,656円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 | コーティング | ACP100 | 高速・軽切削 | UFO5000型 | ネガランド | 15 | 6(7) | - | 切味重視 | なし | 45 | |
1,505円 ( 1,656円 ) | 10個 | - | 1日目 | 鋼 / ステンレス鋼 | コーティング | ACP200 | 汎用切削/粗切削 | UFO5000型 | ネガランド | 15 | 6(7) | - | 切味重視 | なし | 45 |