加工用途 | 平面 | 刃径 D(φ) | 125 |
---|---|---|---|
被削材 | 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 | 取付け方法 | アーバー |
仕上げ区分 | 粗・中粗加工 | 全長 (L)(mm) | 63 |
刃数(枚) | 8 | 適応チップ材種 | 超硬コート |
最大切り込み深さ (Ad)(mm) | 8 | 取り付け方式 | インチ |
適応チップ | SNMT1205ZNEN-L/G/Hシリーズ SNMT1205ZNEN-SHシリーズ XNGT1205ZNEN-Wシリーズ | Lf(mm) | 63 |
有効刃数 | 8 | 重量(kg) | 2.8 |
Fig | 2 | - | - |
切込み最大8mmの高能率加工を実現した鋳鉄・鋳鋼の高能率平面加工用カッタ。
SEC-DNX型用 DNX-Rの型番DNX12125Rのページです。
型番DNX12125Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DNX12080RS |
DNX12100R |
DNX12100RS |
DNX12125RS |
DNX12160R |
DNX12160RS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) | 取り付け方式 | Lf (mm) | 有効刃数 | 重量 (kg) | Fig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,583円 ( 66,641円 ) | 1個 | - | 1日目 | 80 | 50 | 6 | メトリック | 50 | 6 | 1.2 | 1 | |
68,235円 ( 75,059円 ) | 1個 | - | 1日目 | 100 | 50 | 7 | インチ | 50 | 7 | 1.6 | 2 | |
68,235円 ( 75,059円 ) | 1個 | - | 1日目 | 100 | 50 | 7 | メトリック | 50 | 7 | 1.6 | 2 | |
79,326円 ( 87,259円 ) | 1個 | - | 1日目 | 125 | 63 | 8 | メトリック | 63 | 8 | 2.8 | 2 | |
106,002円 ( 116,602円 ) | 1個 | - | 1日目 | 160 | 63 | 10 | インチ | 63 | 10 | 4.4 | 2 | |
105,300円 ( 115,830円 ) | 1個 | - | 1日目 | 160 | 63 | 10 | メトリック | 63 | 10 | 4.4 | 3 |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!