(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSX06016M08Z2
SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX06000M型 フライスヨウコウグ

SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX06000M型 MSX06016M08Z2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,202円
税込単価
27,722円

超高送りでの粗加工を可能にし、多彩なツーリングで能率を飛躍的にアップさせる多機...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

MSX06016M08Z2 解除

Loading...

MSX06016M08Z2 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
取付けねじサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSX06016M08Z2

16
42
2
M8

1個

25,202( 27,722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超高送りでの粗加工を可能にし、多彩なツーリングで能率を飛躍的にアップさせる多機能カッタです。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

MSX06016M08Z2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX06000M型の型番MSX06016M08Z2のページです。
型番MSX06016M08Z2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX06000M型

SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX06000M型

    SEC-ウェーブミルヘッド WEX2000M型

    SEC-ウェーブミルヘッド WEX2000M型

      SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX08000M型

      SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX08000M型

        SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z

        SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z

          SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ)MSX型 MSX-M-Z

          SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ)MSX型 MSX-M-Z

            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
            通常価格 25,202円 17,960円 30,116円 21,271円 31,029円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
            加工用途 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り
            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
            取付け方法 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 柄付きタイプ
            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工
            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート

            SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX06000M型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            MSX06018M08Z2
            MSX06020M10Z3
            MSX06022M10Z3
            MSX06025M12Z3
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            刃径 D
            (φ)
            全長 (L)
            (mm)
            刃数
            (枚)
            取付けねじサイズ

            26,676円

            ( 29,344円 )
            1個 -

            1日目

            18422M8

            32,082円

            ( 35,290円 )
            1個 -

            1日目

            20493M10

            32,433円

            ( 35,676円 )
            1個 -

            1日目

            22493M10

            32,854円

            ( 36,139円 )
            1個 -

            1日目

            25563M12

            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました