超高送りでの粗加工を可能にし、多彩なツーリングで能率を飛躍的にアップさせる多機...
Loading...
超高送りでの粗加工を可能にし、多彩なツーリングで能率を飛躍的にアップさせる多機能カッタです。
MSX06022EMで型番確定
SEC-メタルスラッシュミル MSX06000E型の型番MSX06022EMのページです。
型番MSX06022EMに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MSX06017EM |
MSX06018EM |
MSX06020EM |
MSX06020ES |
MSX06025EM |
MSX06025ES |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 首下長(ℓ1) (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,010円 ( 30,811円 ) | 1個 | - | 1日目 | 17 | 150 | 16 | 2 | 20 | 0.2 | |
29,695円 ( 32,665円 ) | 1個 | - | 1日目 | 18 | 150 | 16 | 2 | 20 | 0.2 | |
35,592円 ( 39,151円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 180 | 20 | 3 | 100 | 0.4 | |
32,082円 ( 35,290円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 130 | 20 | 3 | 50 | 0.3 | |
36,645円 ( 40,310円 ) | 1個 | - | 1日目 | 25 | 250 | 25 | 3 | 120 | 0.8 | |
32,854円 ( 36,139円 ) | 1個 | - | 1日目 | 25 | 140 | 25 | 3 | 60 | 0.5 |