(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WRCX08020M10Z2
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 フライスヨウコウグ

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX08020M10Z2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,535円
税込単価
24,789円

特殊表面処理を施した高耐久性ボディで寿命も信頼性も大幅に向上。びびりに強い防振...

詳細情報を確認する

型番

WRCX08020M10Z2 解除

Loading...

WRCX08020M10Z2 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
適応チップ材種
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
取付けねじサイズ
適応チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRCX08020M10Z2

20
49
2
超硬コート
4
M10
QPMT080330PPEN/-Hシリーズ

1個

22,535( 24,789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊表面処理を施した高耐久性ボディで寿命も信頼性も大幅に向上。びびりに強い防振刃形設計を採用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WRCX08020M10Z2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型の型番WRCX08020M10Z2のページです。
型番WRCX08020M10Z2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型

    SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ)MSX型 MSX-M-Z

    SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ)MSX型 MSX-M-Z

      SEC-ウェーブミルヘッド WEX2000M型

      SEC-ウェーブミルヘッド WEX2000M型

        SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z

        SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z

          京セラ モジュラータイプ MFH型 ヘッド

          京セラ モジュラータイプ MFH型 ヘッド

            SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z

            SEC-ウェーブミルWEX型用 WEX-M-Z

              SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX06000M型

              SEC-メタルスラッシュミル(モジュラータイプ) MSX06000M型

                PMC形スクリューインエンドミル

                PMC形スクリューインエンドミル

                  ミーリング用ホルダ MRX型

                  ミーリング用ホルダ MRX型

                    重切削用カッタ MSR-BT50型

                    重切削用カッタ MSR-BT50型

                      HWD形カッタヘッド HWD07

                      HWD形カッタヘッド HWD07

                        アーバ スクリューイン工具用アーバ BT40シャンクアーバ SC

                        アーバ スクリューイン工具用アーバ BT40シャンクアーバ SC

                          アーバ スクリューイン工具用アーバ BT30シャンクアーバ SC

                          アーバ スクリューイン工具用アーバ BT30シャンクアーバ SC

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 22,406円 31,029円 17,960円 34,047円 33,247円 21,271円 25,202円 30,753円 29,029円 357,090円 28,550円 58,299円 41,138円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目  
                            加工用途 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝削り 側面 平面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 - - -
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 - - -
                            取付け方法 ねじ込み式 柄付きタイプ ねじ込み式 アーバー ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 - ねじ込み式 - - - -
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - - - - -

                            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WRCX08025M12Z3
                            WRCX10025M12Z2
                            WRCX10028M12Z2
                            WRCX10030M16Z3
                            WRCX10032M16Z3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            適応チップ材種 最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            取付けねじサイズ 適応チップ

                            22,406円

                            ( 24,647円 )
                            1個 -

                            5日目

                            25563超硬コート4M12QPMT080330PPEN/-Hシリーズ

                            23,728円

                            ( 26,101円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25562超硬コートなし / 超硬コート5M12QPMT10T335PPEN/-Hシリーズ QPET10T350PPFR-Sシリーズ

                            25,413円

                            ( 27,954円 )
                            1個 -

                            1日目

                            28562超硬コートなし / 超硬コート5M12QPMT10T335PPEN/-Hシリーズ QPET10T350PPFR-Sシリーズ

                            27,098円

                            ( 29,808円 )
                            1個 -

                            1日目

                            30633超硬コートなし / 超硬コート5M16QPMT10T335PPEN/-Hシリーズ QPET10T350PPFR-Sシリーズ

                            27,800円

                            ( 30,580円 )
                            1個 -

                            1日目

                            32633超硬コートなし / 超硬コート5M16QPMT10T335PPEN/-Hシリーズ QPET10T350PPFR-Sシリーズ

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました