(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WRCX08020ES
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX08000E フライスヨウコウグ

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX08000E WRCX08020ES

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,535円
税込単価
24,789円

特殊表面処理を施した高耐久性ボディで寿命も信頼性も大幅に向上。びびりに強い防振...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WRCX08020ES 解除

Loading...

WRCX08020ES の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WRCX08020ES

20
130
20
2
50
0.2

1個

22,535( 24,789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊表面処理を施した高耐久性ボディで寿命も信頼性も大幅に向上。びびりに強い防振刃形設計を採用。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WRCX08020ESで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX08000Eの型番WRCX08020ESのページです。
型番WRCX08020ESに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX08000E

SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX08000E

    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX10000E

    SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX10000E

      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型

      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型

        MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

        MEWH型 エンドミル(先端刃へのクーラントホール付き)

          イスカル X その他ミーリング/カッタ

          イスカル X その他ミーリング/カッタ

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-E

              SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

              SEC-ウェーブミルWGC型用 WGC-R

                コロミル390ロングエッジカッター

                コロミル390ロングエッジカッター

                  F2133 SS 小径カッタシリーズ サイクロンカッタ ストレートシャンク

                  F2133 SS 小径カッタシリーズ サイクロンカッタ ストレートシャンク

                    SEC-メタルスラッシュミル MSX08000E型

                    SEC-メタルスラッシュミル MSX08000E型

                      RF4000型 アルミ用高速カッタ

                      RF4000型 アルミ用高速カッタ

                        SEC-メタルスラッシュミル MSX06000E型

                        SEC-メタルスラッシュミル MSX06000E型

                          APX4000長刃形エンドミル(シェルタイプ)

                          APX4000長刃形エンドミル(シェルタイプ)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ イスカル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック オーエスジー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 22,535円 23,728円 22,406円 52,960円 25,608円 33,907円 31,415円 116,000円 63,759円 29,414円 113,620円 25,202円 129,711円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~  
                            加工用途 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り - - 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 面取り 平面 / 溝削り 平面 平面 / 溝削り 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 -
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ ねじ込み式 柄付きタイプ - 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ -
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート / 超硬コートなし - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) 超硬コート -

                            SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型 WRCX08000Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WRCX08020EM
                            WRCX08025EM
                            WRCX08025ES
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            重量
                            (kg)

                            24,851円

                            ( 27,336円 )
                            1個 -

                            1日目

                            201802021000.3

                            30,116円

                            ( 33,128円 )
                            1個 -

                            1日目

                            251802531000.5

                            26,887円

                            ( 29,576円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25130253500.4

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました