(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RF4080R
RF4000型 アルミ用高速カッタ フライスヨウコウグ

RF4000型 アルミ用高速カッタ RF4080R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
113,620円
税込単価
124,982円

アルミニウム合金を始め非鉄金属の粗加工から仕上げ加工までこなす、高性能軽量カッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

RF4080R 解除

Loading...

RF4080R の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
Lf(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF4080R

80
50
6
50
0.7

1個

113,620( 124,982円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金を始め非鉄金属の粗加工から仕上げ加工までこなす、高性能軽量カッタです。
【特長】
・粗加工から仕上げまで:粗加工は超硬インサートでエコノミー加工/仕上げ加工はスミダイヤで高精度加工。
・強靱な軽量ボディ:特殊アルミニウム合金の採用で強度アップ/重量は鋼ボディの約40%に軽量化 表面は硬質アルマイト処理/高速回転、主軸負荷の軽減、工具交換時間短縮などに顕著な効果。
・安全設計:遠心力による部品やインサートの飛散を防止/くさび構造を用いない歪追放設計。
・簡単な刃振れ調整:プリセットが簡単な外部セッティング構造/ユニットの装着だけで、刃振れ10μm以内を確保する高精度設計。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

RF4080Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RF4000型 アルミ用高速カッタの型番RF4080Rのページです。
型番RF4080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RF4000型 アルミ用高速カッタ

RF4000型 アルミ用高速カッタ

    スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU-E型 FMU-ER

    スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU-E型 FMU-ER

      スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

      スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

        ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

        ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPQ11・18

          サイドチッパー(ボアタイプフライス) SIC形

          サイドチッパー(ボアタイプフライス) SIC形

            ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズ

            ダイジェット QMマックス 本体 ボアタイプフライス 穴径インチサイズ

              QMマックス 本体

              QMマックス 本体

                ニューバックアンドフォースカッタ 本体

                ニューバックアンドフォースカッタ 本体

                  SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                  SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                    ニューバック アンド フォースカッタ PFC形

                    ニューバック アンド フォースカッタ PFC形

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                        アルミニウム合金用高能率カッタ SRF型

                        アルミニウム合金用高能率カッタ SRF型

                          SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

                          SEC-ウェーブミルWFX型用 WFXF-R

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ ダイジェット ダイジェット ダイジェット ダイジェット 住友電工ハードメタル ダイジェット 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 113,620円 67,252円 156,546円 38,180円 41,379円 74,876円 74,876円 63,462円 37,768円 69,865円 42,401円 46,824円 34,328円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 平面 平面 平面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 - - - 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 面取り / バーチカル 平面 / 溝削り 平面 平面 / 側面 / 溝削り
                            被削材 アルミ合金 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 - - - - 一般鋼 / 鋳鉄 - アルミ合金 / 銅合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー - アーバー - - - アーバー アーバー アーバー - アーバー
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - - - - 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / ダイヤ(PCD) CBN CBN 超硬コート - - - - - 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

                            RF4000型 アルミ用高速カッタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RF4100R
                            RF4125R
                            RF4160R
                            RF4200R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            Lf
                            (mm)
                            重量
                            (kg)

                            116,012円

                            ( 127,613円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100506501

                            186,030円

                            ( 204,633円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125638631.6

                            246,402円

                            ( 271,042円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1606310632.6

                            342,576円

                            ( 376,834円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2006312633.6

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました