(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSE2125
SEC-Tスロットエンドミル フライスヨウコウグ

SEC-Tスロットエンドミル TSE2125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,641円
税込単価
27,105円

【特長】・TSE型最大切り込み深さ(Ad)(mm):9~22全長(L)(mm)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TSE2125 解除

Loading...

TSE2125 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
首下長(ℓ1)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSE2125

21
109
25
2
9

1個

24,641( 27,105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSE型
最大切り込み深さ(Ad)(mm):9~22
全長(L)(mm):109、112、120、130、140

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

TSE2125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-Tスロットエンドミルの型番TSE2125のページです。
型番TSE2125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-Tスロットエンドミル

SEC-Tスロットエンドミル

    SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM2000ELH

    SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM2000ELH

      SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E

      SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E

        SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM2000EL

        SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM2000EL

          SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL

          SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL

            SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH

            SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH

              SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM2000E

              SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM2000E

                SEC-ウェーブボール(粗加工用ロング刃タイプ) WBMR2000L型

                SEC-ウェーブボール(粗加工用ロング刃タイプ) WBMR2000L型

                  SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

                  SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

                    FMS型 SEC-ライトミル

                    FMS型 SEC-ライトミル

                      直角肩加工用カッタ PES1500形

                      直角肩加工用カッタ PES1500形

                        SEC-ウェーブミル WEX2000F型

                        SEC-ウェーブミル WEX2000F型

                          面取り加工用カッタ ECC31形

                          面取り加工用カッタ ECC31形

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 24,641円 32,292円 25,904円 24,851円 28,080円 36,575円 19,130円 39,944円 27,378円 11,092円 31,540円 49,000円 33,150円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 溝削り 溝削り 側面 / 溝削り 側面 平面 / 側面 / 溝削り 面取り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / サーメット

                            SEC-Tスロットエンドミルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSE2525
                            TSE3232
                            TSE4032
                            TSE5032
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)

                            25,834円

                            ( 28,417円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2511225211

                            27,378円

                            ( 30,116円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3212032214

                            29,414円

                            ( 32,355円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4013032218

                            38,961円

                            ( 42,857円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5014032422

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました