(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CHE2016R
SEC-マルチミル CHE-R型 フライスヨウコウグ

SEC-マルチミル CHE-R型 CHE2016R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
11,092円
税込単価
12,201円

【用途】側面加工、溝削り加工、粗切削、中粗切削加工に使用できます。【特長】一般...

詳細情報を確認する

型番

CHE2016R 解除

Loading...

CHE2016R の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
刃数(枚)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
適応チップ
l/ap(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CHE2016R

16
100
16
1
8
25
NF-TEEN22R-DA1000/NF-TEEN22R-DA2200/TECN22R-G10E/TECN22R-H1/TECN22TR-A30N/TEKN22R-G10E/TEKN22TR-A30N-TEKN22TR-T250A
8

1個

11,092( 12,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】側面加工、溝削り加工、粗切削、中粗切削加工に使用できます。【特長】一般鋼や炭素鋼、ステンレス鋼など幅広い鋼材の加工に使用できます。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

CHE2016Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-マルチミル CHE-R型の型番CHE2016Rのページです。
型番CHE2016Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-マルチミル CHE-R型

SEC-マルチミル CHE-R型

    直角肩加工用カッタ EPW13形

    直角肩加工用カッタ EPW13形

      FMS型 SEC-ライトミル

      FMS型 SEC-ライトミル

        SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

        SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

          SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

          SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

            SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

            SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

              超軽量TACミル EDPD09

              超軽量TACミル EDPD09

                ミル 肩削り用 ESE4000R

                ミル 肩削り用 ESE4000R

                  SEC-ウェーブリピータWRX型用 WRX-E

                  SEC-ウェーブリピータWRX型用 WRX-E

                    SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

                    SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

                      SEC-ウェーブボール(粗加工用ロング刃タイプ) WBMR2000L型

                      SEC-ウェーブボール(粗加工用ロング刃タイプ) WBMR2000L型

                        TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                        TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

                          平面加工用カッタ EAW13形

                          平面加工用カッタ EAW13形

                            メーカー 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,092円 23,220円 11,092円 36,504円 36,504円 62,057円 63,380円 45,430円 55,107円 27,378円 39,944円 83,140円 17,310円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 側面 / 溝削り 平面 / 面取り 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝削り 溝削り 溝削り 平面 / 溝 平面 / 面取り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / サーメット - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / サーメット

                            SEC-マルチミル CHE-R型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            フライス荒取り
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/25
                            φ20で2枚刃なので回転数を低めで加工出来る
                            汎用チップが使えるのでチップのコストを抑えられる

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライスの仕上げ加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            15年以上前から使用していたものが劣化したので、代わりの物を探していました。
                            ところがこのサイトで同じ物が新品で手に入れることができました。使い勝手も慣れ親しんだものでしたのでとても助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CHE2018R
                            CHE2020R
                            CHE2022R
                            CHE2025R
                            CHE2028R
                            CHE3030R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            最大切り込み深さ (Ad)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            適応チップ l/ap
                            (mm)

                            11,092円

                            ( 12,201円 )
                            1個 -

                            1日目

                            18110201830NF-TEEN22R-DA1000/NF-TEEN22R-DA2200/TECN22R-G10E/TECN22R-H1/TECN22TR-A30N/TEKN22R-G10E/TEKN22TR-A30N-TEKN22TR-T250A8

                            15,795円

                            ( 17,375円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20110202830NF-TEEN22R-DA1000/NF-TEEN22R-DA2200/TECN22R-G10E/TECN22R-H1/TECN22TR-A30N/TEKN22R-G10E/TEKN22TR-A30N-TEKN22TR-T250A8

                            15,795円

                            ( 17,375円 )
                            1個 -

                            1日目

                            22110202830NF-TEEN22R-DA1000/NF-TEEN22R-DA2200/TECN22R-G10E/TECN22R-H1/TECN22TR-A30N/TEKN22R-G10E/TEKN22TR-A30N-TEKN22TR-T250A8

                            16,217円

                            ( 17,839円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25120252835NF-TEEN22R-DA1000/NF-TEEN22R-DA2200/TECN22R-G10E/TECN22R-H1/TECN22TR-A30N/TEKN22R-G10E/TEKN22TR-A30N-TEKN22TR-T250A8

                            16,217円

                            ( 17,839円 )
                            1個 -

                            1日目

                            28120252835NF-TEEN22R-DA1000/NF-TEEN22R-DA2200/TECN22R-G10E/TECN22R-H1/TECN22TR-A30N/TEKN22R-G10E/TEKN22TR-A30N-TEKN22TR-T250A8

                            18,182円

                            ( 20,000円 )
                            1個 -

                            1日目

                            301603221345NF-TEEN32R-DA1000/NF-TEEN32R-DA2200/TECN32R-G10E/TECN32R-H1/TECN32TR-A30N/TEKN32R-ACK200/TEKN32R-G10E/TEKN32TR-ACP200/TEKN32TR-A30N/TEKN32TR-T250A13

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました