(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPG4080R
SEC-エースミル CPG4000型 フライスヨウコウグ

SEC-エースミル CPG4000型 CPG4080R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,155円
税込単価
62,871円

【特長】・銅/鋳鉄/ステンレス鋼の側面や溝削りに最適です。最大切り込み深さ(A...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

CPG4080R 解除

Loading...

CPG4080R の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
Lf(mm)
重量(kg)
Fig
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPG4080R

80
50
5
50
1.2
1

1個

57,155( 62,871円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅/鋳鉄/ステンレス鋼の側面や溝削りに最適です。
最大切り込み深さ(Ad)(mm):18

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

CPG4080Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-エースミル CPG4000型の型番CPG4080Rのページです。
型番CPG4080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-エースミル CPG4000型

SEC-エースミル CPG4000型

    SEC-エースミル CHG4000型

    SEC-エースミル CHG4000型

      SEC-マルチミル CHE-R型

      SEC-マルチミル CHE-R型

        FMS型 SEC-ライトミル

        FMS型 SEC-ライトミル

          SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

          SEC-DNH 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

            SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

            SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

              SEC-エースミル DPG4000型

              SEC-エースミル DPG4000型

                TACミル EMD4403RI-S32

                TACミル EMD4403RI-S32

                  SEC-エースミル DPGF4000型

                  SEC-エースミル DPGF4000型

                    SEC-エースミル DNF4000型

                    SEC-エースミル DNF4000型

                      SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ER

                      SEC-SUMIUFOエンドミル UFO-ER

                        ミル ボーリングカッタ TCB

                        ミル ボーリングカッタ TCB

                          コロミル390ロングエッジカッター

                          コロミル390ロングエッジカッター

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ サンドビック
                            通常価格 57,155円 62,010円 11,092円 11,092円 60,583円 84,942円 54,616円 68,770円 70,902円 40,716円 53,645円 15,630円 116,000円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 側面 / 溝削り 側面 / 溝削り 側面 / 溝削り 側面 / 溝削り 平面 平面 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り - 平面 / 側面 / 溝
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂
                            取付け方法 アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - -
                            適応チップ材種 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) - 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD) 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / CBN 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート

                            SEC-エースミル CPG4000型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPG4100R
                            CPG4125R
                            CPG4160R
                            CPG4200R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            Lf
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            Fig

                            66,105円

                            ( 72,716円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1006066022

                            102,492円

                            ( 112,741円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125608603.32

                            120,042円

                            ( 132,046円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1606010605.52

                            173,394円

                            ( 190,733円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2006012608.63

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました