【特長】・独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減高精度切刃で...
■WEX型シリーズ適用領域(隅削り)
■チップブレーカラインアップ
工具:WEX2025E チップ:AX□T1235型
切削条件:切込み3mm,切削幅12.5mm,Dry
末尾G:汎用型 H:高強度型 E/EH:難削材用 S:アルミニウム合金用
■シリーズ構成
●内の数字は刃数
Loading...
【特長】
・独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
・エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。
・特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上、ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。
WEX2014Eで型番確定
SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型の型番WEX2014Eのページです。
型番WEX2014Eに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WEX2014EL |
WEX2016E |
WEX2016EL |
WEX2018E |
WEX2018EL |
WEX2020E |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 首下長(ℓ1) (mm) | 詳細タイプ | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,780円 ( 22,858円 ) | 1個 | - | 1日目 | 14 | 120 | 16 | 1 | 25 | ロングタイプ | 0.14 | |
17,960円 ( 19,756円 ) | 1個 | - | 3日目 | 16 | 100 | 16 | 2 | 25 | 標準タイプ | 0.13 | |
21,587円 ( 23,746円 ) | 1個 | - | 3日目 | 16 | 145 | 16 | 2 | 25 | ロングタイプ | 0.19 | |
18,545円 ( 20,400円 ) | 1個 | - | 5日目 | 18 | 100 | 16 | 2 | 25 | 標準タイプ | 0.14 | |
26,325円 ( 28,958円 ) | 1個 | - | 1日目 | 18 | 145 | 16 | 2 | 25 | ロングタイプ | 0.19 | |
22,172円 ( 24,389円 ) | 1個 | - | 3日目 | 20 | 110 | 20 | 3 | 30 | 標準タイプ | 0.22 |