(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEC-ウェーブミル WEX2000F型

SEC-ウェーブミル WEX2000F型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,000円 ~ 59,319円
税込価格
53,900円 ~ 65,251円

【特長】・独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減高精度切刃で...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面 / 側面 / 溝削り
  • 被削材:
    一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 全長 (L)(mm):
    40
  • 適応チップ材種:
    超硬コート / 超硬コートなし
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    10
  • 適応チップ:
    AXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1//AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL1000
  • Lf(mm):
    40

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

WEX型シリーズ適用領域(隅削り)

SEC-ウェーブミル WEX2000F型 WEX型シリーズ適用領域(隅削り)
 

本体サイズ比較

SEC-ウェーブミル WEX2000F型 本体サイズ比較
 

チップブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミル WEX2000F型 チップブレーカ選択ガイド
 

チップサイズ比較

SEC-ウェーブミル WEX2000F型 チップサイズ比較
 

チップブレーカラインアップ

SEC-ウェーブミル WEX2000F型 チップブレーカラインアップ

性能・試験情報

切削性能

SEC-ウェーブミル WEX2000F型 切削性能1
SEC-ウェーブミル WEX2000F型 切削性能2
SEC-ウェーブミル WEX2000F型 切削性能3
SEC-ウェーブミル WEX2000F型 切削性能4
SEC-ウェーブミル WEX2000F型 切削性能5

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

SEC-ウェーブミル WEX2000F型 使用実例1

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミル WEX2000F型 推奨切削条件表

●使用環境(設備、ワーク形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
●溝加工の場合は、送り速度を上記数値の70%程度としてください。
ご注意:上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

 

選定サポート情報

シリーズ構成

SEC-ウェーブミル WEX2000F型 選定サポート情報

●内の数字は刃数

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
6
0.19

1個

49,000( 53,900円 )

1日目

50
7
0.29

1個

51,878( 57,066円 )

1日目

63
8
0.51

1個

59,319( 65,251円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
・エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。
・特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上、ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブミル WEX2000F型

SEC-ウェーブミル WEX2000F型

    SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

    SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

      TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

      TUNGQUAD(タング・クワッド) 超多刃小径カッタ

        FMS型 SEC-ライトミル

        FMS型 SEC-ライトミル

          SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

          SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用

            京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミル

            京セラ 高送りカッタ MFH型 エンドミル

              ミル ボーリングカッタ TCB

              ミル ボーリングカッタ TCB

                ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

                ねじ止め式直角肩荒加工用 柄付きカッタ EPTC16形

                  SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E

                  SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E

                    SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

                    SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

                      SEC-ウェーブボール(粗加工用ロング刃タイプ) WBMR2000L型

                      SEC-ウェーブボール(粗加工用ロング刃タイプ) WBMR2000L型

                        直角肩加工用カッタ PES1500形

                        直角肩加工用カッタ PES1500形

                          SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

                          SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 49,000円 14,450円 83,140円 11,092円 42,471円 32,420円 15,630円 41,400円 25,904円 42,471円 39,944円 31,540円 62,057円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り 溝削り 側面 平面 / 側面 / 溝削り
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 アルミ合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ合金
                            取付け方法 アーバー 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ - 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - - - 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工
                            全長 (L)(mm) 40 - - - - - - - - - - 160 -

                            SEC-ウェーブミル WEX2000F型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました