アルミ合金をはじめとする非鉄金属の粗加工から仕上げ加工までこなす、高速・高能率...
Loading...
アルミ合金をはじめとする非鉄金属の粗加工から仕上げ加工までこなす、高速・高能率加工用カッタ。
WAX3032E3.2で型番確定
SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用の型番WAX3032E3.2のページです。
型番WAX3032E3.2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
WAX3020E3.2 |
WAX3025E3.2 |
WAX3025EL3.2 |
WAX3032EL3.2 |
WAX3040E3.2 |
WAX3040EL3.2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | シャンク径 (d) (mm) | 刃数 (枚) | 首下長(ℓ1) (mm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,504円 ( 40,154円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 130 | 20 | 1 | 60 | 0.25 | |
39,663円 ( 43,629円 ) | 1個 | - | 1日目 | 25 | 140 | 25 | 2 | 60 | 0.42 | |
46,473円 ( 51,120円 ) | 1個 | - | 1日目 | 25 | 200 | 25 | 2 | 60 | 0.63 | |
49,702円 ( 54,672円 ) | 1個 | - | 2日目 | 32 | 220 | 32 | 2 | 70 | 1.2 | |
57,635円 ( 63,399円 ) | 1個 | - | 1日目 | 40 | 160 | 32 | 3 | 70 | 1 | |
67,814円 ( 74,595円 ) | 1個 | - | 1日目 | 40 | 220 | 32 | 3 | 70 | 1.4 |