(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WBMR2250L
SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型 フライスヨウコウグ

SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型 WBMR2250L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,259円
税込単価
42,085円

【特長】・低抵抗で切れ味の良いウェーブ刃形とハイレーキすくい角。・刃先強度の高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

WBMR2250L 解除

Loading...

WBMR2250L の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
適応チップ
l/ap(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBMR2250L

25
300
32
100
ZNMT2205125-C-ACP200/ZNMT2205125-C-ACP300/ZNMT2205125-C-ACK300/ZNMT2305125-S-ACP200/ZNMT2305125-S-ACP300/ZNMT2305125-S-ACK300/SPMT09T308-ACP200/SPMT09T308-ACP300/SPMT09T308-ACK300
23

1個

38,259( 42,085円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗で切れ味の良いウェーブ刃形とハイレーキすくい角。
・刃先強度の高いインサートサイズと経済的なM級インサート。
・切削中のインサートの動きを抑える強固な回り止め機構。
・大径サイズ(Φ40、Φ50)では、主副切刃一体型インサート形状を採用、工具管理が容易。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

WBMR2250Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型の型番WBMR2250Lのページです。
型番WBMR2250Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型

    SEC-ウェーブボール(粗加工用ロング刃タイプ) WBMR2000L型

    SEC-ウェーブボール(粗加工用ロング刃タイプ) WBMR2000L型

      SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH

      SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM3000ELH

        SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E

        SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM3000E

          SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL

          SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM3000EL

            SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM2000ELH

            SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプ/エア穴仕様WMM2000ELH

              SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM2000EL

              SEC-ウェーブ多機能 ロングタイプWMM2000EL

                SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM2000E

                SEC-ウェーブ多機能 標準タイプWMM2000E

                  FMS型 SEC-ライトミル

                  FMS型 SEC-ライトミル

                    SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

                    SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型

                      ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                      ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPQ11・18

                        SEC-Tスロットエンドミル

                        SEC-Tスロットエンドミル

                          平面加工用カッタ DoPent EEN09形

                          平面加工用カッタ DoPent EEN09形

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 27,378円 39,944円 36,575円 25,904円 28,080円 32,292円 24,851円 19,130円 11,092円 14,450円 30,080円 24,641円 34,750円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 溝削り 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 平面 / 側面 / 溝削り / バーチカル 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 溝削り 平面
                            被削材 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            取付け方法 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 -
                            適応チップ材種 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

                            SEC-ウェーブボール(粗加工用ショート刃タイプ)WBMR2000型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WBMR2200L
                            WBMR2200M
                            WBMR2200S
                            WBMR2250M
                            WBMR2250S
                            WBMR2300L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            シャンク径 (d)
                            (mm)
                            首下長(ℓ1)
                            (mm)
                            適応チップ l/ap
                            (mm)

                            35,100円

                            ( 38,610円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202502580ZNMT1804100-C-ACP200/ZNMT1804100-C-ACP300/ZNMT1804100-C-ACK300/ZNMT2004100-S-ACP200/ZNMT2004100-S-ACP300/ZNMT2004100-S-ACK300/SPMT070308-ACP200/SPMT070308-ACP300/SPMT070308-ACK30020

                            31,239円

                            ( 34,363円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202002560ZNMT1804100-C-ACP200/ZNMT1804100-C-ACP300/ZNMT1804100-C-ACK300/ZNMT2004100-S-ACP200/ZNMT2004100-S-ACP300/ZNMT2004100-S-ACK300/SPMT070308-ACP200/SPMT070308-ACP300/SPMT070308-ACK30020

                            27,378円

                            ( 30,116円 )
                            1個 -

                            1日目

                            201402560ZNMT1804100-C-ACP200/ZNMT1804100-C-ACP300/ZNMT1804100-C-ACK300/ZNMT2004100-S-ACP200/ZNMT2004100-S-ACP300/ZNMT2004100-S-ACK300/SPMT070308-ACP200/SPMT070308-ACP300/SPMT070308-ACK30020

                            33,767円

                            ( 37,144円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252203273ZNMT2205125-C-ACP200/ZNMT2205125-C-ACP300/ZNMT2205125-C-ACK300/ZNMT2305125-S-ACP200/ZNMT2305125-S-ACP300/ZNMT2305125-S-ACK300/SPMT09T308-ACP200/SPMT09T308-ACP300/SPMT09T308-ACK30023

                            29,204円

                            ( 32,124円 )
                            1個 -

                            1日目

                            251503270ZNMT2205125-C-ACP200/ZNMT2205125-C-ACP300/ZNMT2205125-C-ACK300/ZNMT2305125-S-ACP200/ZNMT2305125-S-ACP300/ZNMT2305125-S-ACK300/SPMT09T308-ACP200/SPMT09T308-ACP300/SPMT09T308-ACK30023

                            39,663円

                            ( 43,629円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3035032120ZNMT2706150-C-ACP200/ZNMT2706150-C-ACP300/ZNMT2706150-C-ACK300/ZNMT2806150-S-ACP200/ZNMT2806150-S-ACP300/ZNMT2806150-S-ACK300/SPMT09T308-ACP200/SPMT09T308-ACP300/SPMT09T308-ACK30028

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました