(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BNフィニッシュミル FM-R型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FM5160R
BNフィニッシュミル FM-R型 フライスヨウコウグ

通常単価(税別)
207,090円
税込単価
227,799円

【特長】・ねずみ鋳鉄の超高速フライス加工を実現したBNフィニッシュミルです。被...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 適応チップ材種:
    CBN
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    0.5
  • 適応チップ:
    SNEN1504ADTR-BN7000/SNEN1504ADTL-BN7000/SNEN1504ADTR-BN700/SNEN1504ADTL-BN700/SNEN1504ADTR-S-BN7000/SNENE1504ADTL-S-BN7000/SNEN1504ADTR-S-BN700/SNEN1504ADTL-S-BN700

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

FM5160R 解除

Loading...

 
カタログを表示

FM5160R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
Lf(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM5160R

160
63
12
63
5.6

1個

207,090( 227,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねずみ鋳鉄の超高速フライス加工を実現したBNフィニッシュミルです。
被削材:鋳鉄
最大切り込み深さ(Ad)(mm):0.5

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNフィニッシュミル FM-R型の型番FM5160Rのページです。
型番FM5160Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BNフィニッシュミル FM-R型

BNフィニッシュミル FM-R型

    スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

    スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

      F2133 SS 小径カッタシリーズ サイクロンカッタ ストレートシャンク

      F2133 SS 小径カッタシリーズ サイクロンカッタ ストレートシャンク

        SEC-スミパワーミル PWC4000型

        SEC-スミパワーミル PWC4000型

          SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

          SEC-エースミルEHG型用 EHG-R

            SEC-スミパワーミルPWC型用 PWCF-R

            SEC-スミパワーミルPWC型用 PWCF-R

              コロミルR216ボールエンドミル

              コロミルR216ボールエンドミル

                コロミル328カッター

                コロミル328カッター

                  SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                  SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

                    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                    SPX形エンドミル深切込み用(シャンクタイプ)

                      SEC-マルチミル FPE-R型

                      SEC-マルチミル FPE-R型

                        SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                        SRF形ボールエンドミル(鋼シャンク)

                          SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                          SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-R(S)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル オーエスジー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 111,618円 156,546円 63,759円 84,240円 49,140円 101,088円 49,829円 52,457円 84,942円 131,792円 39,523円 12,675円 37,768円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 平面 平面 平面 / 面取り 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り / 面取り 平面 / 側面 / 溝削り / 面取り 溝 / 面取り 平面 側面 / 溝 平面 / 溝削り / 面取り - 平面 / 溝削り
                            被削材 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 - -
                            取付け方法 アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ アーバー 柄付きタイプ 柄付きタイプ - アーバー
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 CBN CBN 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート 超硬コート 超硬コート - 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD) - -

                            BNフィニッシュミル FM-R型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FM5080R
                            FM5100R
                            FM5125R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長 (L)
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            Lf
                            (mm)
                            重量
                            (kg)

                            111,618円

                            ( 122,780円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80506501.6

                            152,334円

                            ( 167,567円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100508502.4

                            179,712円

                            ( 197,683円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1256310633.4

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました