(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FMU4080R
スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型 フライスヨウコウグ

スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型 FMU4080R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
156,546円
税込単価
172,201円

【特長】・外部セッティングにより、短時間で刃振れ調整が可能。・インサートサイズ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    粗・中粗加工
  • 全長 (L)(mm):
    63
  • 適応チップ材種:
    CBN
  • 最大切り込み深さ (Ad)(mm):
    0.5
  • 適応チップ:
    SNEW1203ADTR-BN7000/SNEW1203ADTR-BN700/SNEW1203ADTR-S-BN7000/SNEW1203ADTR-S-BN700
  • Lf(mm):
    63

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

FMU4080R 解除

Loading...

FMU4080R の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMU4080R

80
6
1.7

1個

156,546( 172,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部セッティングにより、短時間で刃振れ調整が可能。
・インサートサイズを最適化し、ランニングコストを低減。
被削材:鋳鉄
最大切り込み深さ(Ad)(mm):0.5

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

FMU4080Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型の型番FMU4080Rのページです。
型番FMU4080Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型

    SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

    SEC-DNHS 12000型 鋳鉄・鋳鋼の高能率加工用

      BNフィニッシュミル FM-R型

      BNフィニッシュミル FM-R型

        スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU-E型 FMU-ER

        スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU-E型 FMU-ER

          コロミルR216ボールエンドミル

          コロミルR216ボールエンドミル

            SEC-スミパワーミルPWC型用 PWCF-R

            SEC-スミパワーミルPWC型用 PWCF-R

              SEC-スミパワーミル PWC4000型

              SEC-スミパワーミル PWC4000型

                MEW型 エンドミル ホルダ

                MEW型 エンドミル ホルダ

                  SEC-マルチミル CHE-R型

                  SEC-マルチミル CHE-R型

                    コロミル590カッター

                    コロミル590カッター

                      SEC-DNX型用 DNXF-R

                      SEC-DNX型用 DNXF-R

                        コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C

                        コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C

                          SEC-マルチミル FPE-R型

                          SEC-マルチミル FPE-R型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル
                            通常価格 156,546円 84,942円 111,618円 67,252円 49,829円 101,088円 84,240円 20,900円 11,092円 91,800円 70,902円 88,229円 39,523円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            加工用途 平面 平面 平面 平面 平面 / 側面 / 溝削り / 面取り 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 側面 / 溝削り 平面 / 側面 平面 - 平面 / 溝削り / 面取り
                            被削材 鋳鉄 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 鋳鉄 鋳鉄 - 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / 鋳鉄 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー 柄付きタイプ アーバー アーバー - 柄付きタイプ アーバー アーバー ねじ込み式 柄付きタイプ
                            仕上げ区分 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工 仕上げ加工 粗・中粗加工
                            全長 (L)(mm) 63 - - 63 - - - - - - - - 120

                            スミボロンBNフィニッシュミルEASY FMU/FMU-E型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FMU4100R
                            FMU4125R
                            FMU4160R
                            FMU4200R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            刃数
                            (枚)
                            重量
                            (kg)

                            214,812円

                            ( 236,293円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10082.5

                            252,720円

                            ( 277,992円 )
                            1個 -

                            1日目

                            125103.9

                            290,628円

                            ( 319,691円 )
                            1個 -

                            1日目

                            160126.3

                            378,378円

                            ( 416,216円 )
                            1個 -

                            1日目

                            200169.3

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました