(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BNBP2R020-0124-BN350
スミボロンモールドフィニッシュマスター/ボール BNBP型 SEDセッサクコウグ

スミボロンモールドフィニッシュマスター/ボール BNBP型 BNBP2R020-0124-BN350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,665円
税込単価
20,532円

耐欠損性に優れるCBNスミボロンBN350を採用!プレハードン鋼、高硬度鋼(~...

詳細情報を確認する

型番

BNBP2R020-0124-BN350 解除

Loading...

BNBP2R020-0124-BN350 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スミボロンモールドフィニッシュマスター/ボール BNBP型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
刃径公差
首角(°)
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BNBP2R020-0124-BN350

平面 / 側面 / 曲面 / R溝
0.4
3
0.2
1.2
4
50
±5
±0.01
15
h6
0.37

1個

18,665( 20,532円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐欠損性に優れるCBNスミボロンBN350を採用!プレハードン鋼、高硬度鋼(~70HRC)の高速・高精度、長寿命仕上げ加工を実現!

カタログ

 

BNBP2R020-0124-BN350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミボロンモールドフィニッシュマスター/ボール BNBP型の型番BNBP2R020-0124-BN350のページです。
型番BNBP2R020-0124-BN350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミボロンモールドフィニッシュマスター/ボール BNBP型

スミボロンモールドフィニッシュマスター/ボール BNBP型

    超硬2枚刃ロングボールエンドミル 30° B242X

    超硬2枚刃ロングボールエンドミル 30° B242X

      RSB230 樹脂用ボールエンドミルクリアカット

      RSB230 樹脂用ボールエンドミルクリアカット

        CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール

        CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール

          HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用ロングネックボールエンドミル

          HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用ロングネックボールエンドミル

            CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール

            CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール

              超硬2枚刃ウルトラロングボールエンドミル 30° B246X

              超硬2枚刃ウルトラロングボールエンドミル 30° B246X

                CRN2XLB 銅電極加工用2枚刃CRNコートロングネックボールエンドミル

                CRN2XLB 銅電極加工用2枚刃CRNコートロングネックボールエンドミル

                  DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール

                  DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLB 2枚刃ロングネックボール

                    ダイヤボールミル DCRE

                    ダイヤボールミル DCRE

                      XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)

                      XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)

                        エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                        エポックコンビネーションリブボール ECRB-PN

                          MS2XLB 2枚刃エムスターロングネックボールエンドミル

                          MS2XLB 2枚刃エムスターロングネックボールエンドミル

                            メーカー 住友電工ハードメタル 7 LEADERS 日進工具 ユニオンツール ユニオンツール ユニオンツール 7 LEADERS 三菱マテリアル ユニオンツール 不二越 ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル
                            通常価格 18,480円 3,510円 3,303円 3,415円 2,646円 3,138円 6,316円 7,072円 6,370円 82,684円 - 8,091円 3,593円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 弱ネジレ(1~29°) -
                            コーティング ノンコート - ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート - 非鉄用(CrN) 非鉄用(ダイヤコート) 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品

                            スミボロンモールドフィニッシュマスター/ボール BNBP型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BNBP2R020-0126-BN350
                            BNBP2R020-0204-BN350
                            BNBP2R020-0304-BN350
                            BNBP2R020-0404-BN350
                            BNBP2R030-0154-BN350
                            BNBP2R030-0156-BN350
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            刃径公差 首角
                            (°)
                            シャンク径公差 首径
                            (mm)

                            18,856円

                            ( 20,742円 )
                            1個 -

                            1日目

                            平面 / 側面 / 曲面 / R溝0.40.30.21.2650±5±0.0115h60.37

                            19,493円

                            ( 21,442円 )
                            1個 -

                            1日目

                            平面 / 側面 / 曲面 / R溝0.40.30.22450±5±0.0115h60.37

                            19,620円

                            ( 21,582円 )
                            1個 -

                            1日目

                            平面 / 側面 / 曲面 / R溝0.40.30.23450±5±0.0115h60.37

                            19,811円

                            ( 21,792円 )
                            1個 -

                            1日目

                            平面 / 側面 / 曲面 / R溝0.40.30.24450±5±0.0115h60.37

                            19,493円

                            ( 21,442円 )
                            1個 -

                            1日目

                            平面 / 側面 / 曲面 / R溝0.60.40.31.5450±5±0.0115h60.57

                            19,620円

                            ( 21,582円 )
                            1個 -

                            1日目

                            平面 / 側面 / 曲面 / R溝0.60.40.31.5650±5±0.0115h60.57

                            超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました