(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNB2030DL-DL1200
オーロラコートボールエンドミル SNB2000 DL型 SEDセッサクコウグ

オーロラコートボールエンドミル SNB2000 DL型 SNB2030DL-DL1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,809円
税込単価
14,090円

【特長】・超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好!・切削抵抗が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SNB2030DL-DL1200 解除

Loading...

SNB2030DL-DL1200 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
オーロラ コートボールエンドミル SNB2000DL型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNB2030DL-DL1200

3
4.5
1.5
8
6
80
±10
12
Fig1

1個

12,809( 14,090円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好!
・切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

SNB2030DL-DL1200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーロラコートボールエンドミル SNB2000 DL型の型番SNB2030DL-DL1200のページです。
型番SNB2030DL-DL1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーロラコートボールエンドミル SNB2000 DL型

オーロラコートボールエンドミル SNB2000 DL型

    付け刃ボールエンドミル LS-BE-R

    付け刃ボールエンドミル LS-BE-R

      エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

      エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

        汎用ボールエンドミル ロング 2枚刃 3030

        汎用ボールエンドミル ロング 2枚刃 3030

          ソリッドボールエンドミル ESL-SBE形

          ソリッドボールエンドミル ESL-SBE形

            GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

            GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

              CGB4000 グラファイト加工用 4枚刃ボール

              CGB4000 グラファイト加工用 4枚刃ボール

                GS MILL ハードボールエンドミル GSBH20000SF型

                GS MILL ハードボールエンドミル GSBH20000SF型

                  超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ

                  超硬エアホールボールエンドミル 2枚刃 スタンダードタイプ

                    GS MILL ハードボール GSBH

                    GS MILL ハードボール GSBH

                      ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 4枚刃 タイプN 6725

                      ダイヤモンドコーティングボールエンドミル 4枚刃 タイプN 6725

                        汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043

                        汎用ボールエンドミル ロング 4枚刃 3043

                          CFB 生材~加工用 3枚刃ボール

                          CFB 生材~加工用 3枚刃ボール

                            メーカー 住友電工ハードメタル ダイジェット MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング ダイジェット 住友電工ハードメタル ユニオンツール 住友電工ハードメタル 栄工舎 不二越 グーリング グーリング ユニオンツール
                            通常価格 11,812円 24,433円 20,742円 7,893円 35,048円 4,084円 10,731円 8,663円 10,880円 7,747円 8,366円 8,589円 3,053円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   1日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   1日目   1日目~   19日目   3日目~   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 溝 / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 - 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 鋳鉄 - - 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / アルミ / 銅 / グラファイト 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - - - - - 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) - 弱ネジレ(1~29°) - - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート 鋼用 - ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 - 鋼用 - - 鋼用

                            オーロラコートボールエンドミル SNB2000 DL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNB2020DL-DL1200
                            SNB2040DL-DL1200
                            SNB2050DL-DL1200
                            SNB2060DL-DL1200
                            SNB2080DL-DL1200
                            SNB2100DL-DL1200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            首角
                            (°)

                            11,812円

                            ( 12,993円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2315660±1012Fig1

                            12,809円

                            ( 14,090円 )
                            1個 -

                            2日目

                            46212680±1012Fig1

                            13,576円

                            ( 14,934円 )
                            1個 -

                            7日目

                            57.52.514690±1012Fig1

                            14,880円

                            ( 16,368円 )
                            1個 -

                            3日目

                            693-6100±10-Fig2

                            19,559円

                            ( 21,515円 )
                            1個 -

                            2日目

                            8124-8100±10-Fig2

                            25,542円

                            ( 28,096円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10155-10120±10-Fig2

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました