(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GSXB20030
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 チョウコウエンドミル

GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 GSXB20030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,621円 4,482円
税込単価
5,083円 4,930円

【特長】・低Co超硬母材の採用で、剛性と耐摩耗性を同時に向上・超平滑TiAlN...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

GSXB20030 解除

Loading...

GSXB20030 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途汎用 R加工
刃数2
刀径(mm)φ0.4~20
刃長1.5D
底刃形状R
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 選定サポート情報_加工用途

推奨加工例

■耐熱・耐摩耗性向上

新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上

 

■適用領域

GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 適用領域
 
■切削抵抗緩和
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 切削抵抗緩和

R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和

■切りくず排出性向上
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 切りくず排出性向上

独自のポケット形状+ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上

性能・試験情報

■使用実例

GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 性能試験情報
被削材:  SKD11(生)
工具寸法:  R0.5 (2枚刃)
切削条件:  vc=60m/min(n=19,000min-1), vf=1,140mm/min(fz=0.03mm/t)
                ap=0.02mm, pf=0.05mm, Dry
設備:  立形M/C BT40

外形図

GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

1. ワークや機械により振動や異音が発生するときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
2. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に適しない場合は最高回転速度でご使用ください。

R加工

GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 推奨切削条件表
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 推奨切削条件

適用被削材

一般鋼炭素鋼合金鋼プレハー
ドン鋼
調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス
Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミ
合金

合金
グラファイトCFRP
45~55
HRC
55~60
HRC
60~65
HRC
-----

◎:最適    ○:適用    -:推奨しません

選定サポート情報

GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 選定サポート情報1
GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型 選定サポート情報2

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSXB20030

0.6
0.9
0.3
1.2
4
50
10
Fig1

1個

4,621円

4,482

( 4,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低Co超硬母材の採用で、剛性と耐摩耗性を同時に向上
・超平滑TiAlN径コートの採用により、耐摩耗性の向上と共に切削抵抗を低減し、高能率荒加工が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

GSXB20030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型の型番GSXB20030のページです。
型番GSXB20030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型

    付け刃ボールエンドミル LS-BE-R

    付け刃ボールエンドミル LS-BE-R

      HSB HMコート 1枚刃・2枚刃

      HSB HMコート 1枚刃・2枚刃

        エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

        エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

          GS MILL ハードボールエンドミル GSBH20000SF型

          GS MILL ハードボールエンドミル GSBH20000SF型

            エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD

            エポックHDコーティング ボールエンドミル EGB2□□□-HD

              HFB HMコート 4枚刃高能率ボール

              HFB HMコート 4枚刃高能率ボール

                超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(テーパネック) BESL2□□□-C

                超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(テーパネック) BESL2□□□-C

                  エポックペンシルネックボール レギュラーネック EPBPN2□□□-□□

                  エポックペンシルネックボール レギュラーネック EPBPN2□□□-□□

                    超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(ストレートネック) BESL2□□□-S-C

                    超硬・Cコート深彫り用ボールエンドミル(ストレートネック) BESL2□□□-S-C

                      オーロラコートボールエンドミル SNB2000 DL型

                      オーロラコートボールエンドミル SNB2000 DL型

                        HB HMコート 2枚刃ボール

                        HB HMコート 2枚刃ボール

                          CGB4000 グラファイト加工用 4枚刃ボール

                          CGB4000 グラファイト加工用 4枚刃ボール

                            メーカー 住友電工ハードメタル ダイジェット ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル ユニオンツール ユニオンツール
                            通常価格 4,084円 24,433円 1,876円 20,742円 8,663円 27,291円 3,534円 16,849円 8,991円 16,849円 11,812円 2,275円 10,731円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   2日目~   2日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 溝 / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / グラファイト / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 - アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
                            コーティング 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 - - メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - -

                            GSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GSXB20030-ACB20
                            GSXB20050-ACB20
                            GSXB20075-ACB20
                            GSXB20100
                            GSXB20100-ACB20
                            GSXB20150-ACB20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首角
                            (°)

                            4,621円

                            ( 5,083円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            0.60.90.31.245010Fig1

                            4,297円

                            ( 4,727円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            11.50.5245010Fig1

                            4,763円

                            ( 5,239円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1.52.50.75345010Fig1

                            4,085円

                            ( 4,494円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            231466015Fig1

                            4,084円

                            ( 4,492円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            231466015Fig1

                            4,445円

                            ( 4,890円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            34.51.5666015Fig1

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました