(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASM2030-H1
非鉄金属用ソリッドエンドミル ASM2000型 SEDセッサクコウグ

非鉄金属用ソリッドエンドミル ASM2000型 ASM2030-H1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,981円
税込単価
8,779円

【特長】・アルミ加工用スクエアエンドミル・断面形状の工夫により、切りくず排出性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ASM2030-H1 解除

Loading...

ASM2030-H1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
非鉄金属用ソリッドエンドミル ASM2000型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASM2030-H1

3
10
12.9
6
45
15
Fig1

1個

7,981( 8,779円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ加工用スクエアエンドミル
・断面形状の工夫により、切りくず排出性が大幅に向上
・アルミ、銅の切削に最適なエンドミル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

ASM2030-H1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉄金属用ソリッドエンドミル ASM2000型の型番ASM2030-H1のページです。
型番ASM2030-H1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非鉄金属用ソリッドエンドミル ASM2000型

非鉄金属用ソリッドエンドミル ASM2000型

    アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドルシャンク)(アンダーネック) AL-SEE-MS2形

    アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドルシャンク)(アンダーネック) AL-SEE-MS2形

      硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS

      硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS

        ワンカット盛り刃エンドミル DZ-SEPL形

        ワンカット盛り刃エンドミル DZ-SEPL形

          アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形

          アルミ加工用ソリッドエンドミル(ロング刃長) AL-SEEL2形

            アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形

            アルミ加工用ソリッドエンドミル(レギュラ刃長) AL-SEES2形

              3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS

              3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS

                ワンカットヘリカル AL-OCHE形

                ワンカットヘリカル AL-OCHE形

                  付け刃エンドミル OCEB

                  付け刃エンドミル OCEB

                    3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                    3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                      6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                      6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)

                        グラファイト用 2刃ロングシャンク レギュラ形 GF-LS-EDR

                        グラファイト用 2刃ロングシャンク レギュラ形 GF-LS-EDR

                          アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドル刃長) AL-SEEM2形

                          アルミ加工用ソリッドエンドミル(ミドル刃長) AL-SEEM2形

                            メーカー 住友電工ハードメタル ダイジェット 日進工具 ダイジェット ダイジェット ダイジェット オーエスジー ダイジェット ダイジェット エスコ エスコ オーエスジー ダイジェット
                            通常価格 5,883円 17,193円 18,231円 31,648円 7,443円 3,801円 11,431円 8,989円 13,568円 6,420円 4,380円 18,112円 8,034円
                            通常出荷日 7日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   1日目~   3日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 アルミ / 銅 - 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ アルミ 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン グラファイト アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング ノンコート ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 ノンコート ノンコート 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) - 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート

                            非鉄金属用ソリッドエンドミル ASM2000型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASM2020-H1
                            ASM2040-H1
                            ASM2050-H1
                            ASM2060-H1
                            ASM2080-H1
                            ASM2100-H1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首角
                            (°)

                            5,883円

                            ( 6,471円 )
                            1個 -

                            7日目

                            266.844010Fig1

                            8,856円

                            ( 9,742円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            41214.764515Fig1

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            7日目

                            51518.665015Fig1

                            7,977円

                            ( 8,775円 )
                            1個 -

                            7日目

                            615-650-Fig2

                            9,511円

                            ( 10,462円 )
                            1個 -

                            7日目

                            818-860-Fig2

                            12,809円

                            ( 14,090円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1022-1071-Fig2

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました