(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASM4030DL-DL1000
オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型 SEDセッサクコウグ

オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型 ASM4030DL-DL1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,119円
税込単価
8,931円

【特長】・超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好!・切削抵抗が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ASM4030DL-DL1000 解除

Loading...

ASM4030DL-DL1000 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
ねじれ角
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASM4030DL-DL1000

標準ネジレ(30~44°)
3
10
12.9
6
45
ピンカド
15
Fig1

1個

8,119( 8,931円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好!
・切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

ASM4030DL-DL1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型の型番ASM4030DL-DL1000のページです。
型番ASM4030DL-DL1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

    オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

    オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

      汎用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3560

      汎用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3560

        汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649

        汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649

          VQMHV スマートミラクルエンドミル

          VQMHV スマートミラクルエンドミル

            軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629

            軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100F 3629

              軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366

              軟鋼用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 オイルホール付 RF100F 3366

                ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800

                ステンレス用不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 RF100VA 3800

                  非鉄金属用ソリッドエンドミル ASM2000型

                  非鉄金属用ソリッドエンドミル ASM2000型

                    VC4MC 4枚刃ミラクルエンドミル(M)

                    VC4MC 4枚刃ミラクルエンドミル(M)

                      GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型

                      GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型

                        汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                        汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

                          C4MC 4枚刃超硬センタカットエンドミル(M)

                          C4MC 4枚刃超硬センタカットエンドミル(M)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル グーリング グーリング 三菱マテリアル グーリング グーリング グーリング 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル グーリング 三菱マテリアル
                            通常価格 6,918円 5,615円 3,499円 4,230円 7,701円 5,033円 7,928円 5,370円 5,883円 6,689円 3,410円 3,870円 7,021円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 アルミ / 銅 - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 - - - アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            コーティング 鋼用 鋼用 - - 鋼用 - - - ノンコート 鋼用 鋼用 - ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 -

                            オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASM4000DL
                            ASM4020DL-DL1000
                            ASM4040DL-DL1000
                            ASM4050DL-DL1000
                            ASM4060DL-DL1000
                            ASM4080DL-DL1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじれ角 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナー形状 首角
                            (°)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            6,918円

                            ( 7,610円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            標準ネジレ(30~44°)266.8440ピンカド10Fig1

                            8,437円

                            ( 9,281円 )
                            1個 -

                            7日目

                            標準ネジレ(30~44°)41214.7645ピンカド15Fig1

                            9,358円

                            ( 10,294円 )
                            1個 -

                            7日目

                            標準ネジレ(30~44°)51518.6650ピンカド15Fig1

                            9,913円

                            ( 10,904円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            標準ネジレ(30~44°)615-650ピンカド-Fig2

                            13,348円

                            ( 14,683円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            標準ネジレ(30~44°)818-860ピンカド-Fig2

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました