(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASM2020DL
オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型 チョウコウエンドミル

オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型 ASM2020DL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,615円
税込単価
6,177円

【特長】・超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好!・切削抵抗が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ASM2020DL 解除

Loading...

ASM2020DL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASM2020DL

2
6
6.8
4
40
10
Fig1

1個

5,615( 6,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好!
・切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

ASM2020DLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型の型番ASM2020DLのページです。
型番ASM2020DLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型

    オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

    オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

      仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

      仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

        精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

        精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

          精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKM(ミディアム)

          精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKM(ミディアム)

            DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

            DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル

              精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

              精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESS(ショート)

                精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESW

                精度・仕上げ面重視 自動盤用 3FESW

                  アルミ・非鉄用 不等分割・ワイパー切刃付き 3NESM

                  アルミ・非鉄用 不等分割・ワイパー切刃付き 3NESM

                    仕上げ面・精度重視 4FESM

                    仕上げ面・精度重視 4FESM

                      DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル

                      DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル

                        精度・仕上げ面重視 自動盤用 2FESW

                        精度・仕上げ面重視 自動盤用 2FESW

                          精度・仕上げ面重視 4FEKM

                          精度・仕上げ面重視 4FEKM

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 京セラ 京セラ
                            通常価格 5,615円 6,918円 2,100円 3,700円 2,800円 25,221円 2,100円 3,010円 5,750円 3,230円 21,921円 2,720円 3,280円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用

                            オーロラコート スクエアエンドミル ASM2000DL型のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            マシニングで加工に利用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/09
                            以前から継続利用している商品で、切れ味が落ちにくいところが気に入っています。耐久性もよく、気になるところがない商品です。もう少し価格を安くしてほしいですが、品質には問題のない商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASM2020DL-DL1000
                            ASM2030DL-DL1000
                            ASM2040DL-DL1000
                            ASM2050DL
                            ASM2050DL-DL1000
                            ASM2060DL-DL1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首角
                            (°)

                            6,028円

                            ( 6,631円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            266.844010Fig1

                            7,947円

                            ( 8,742円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            31012.964515Fig1

                            8,400円

                            ( 9,240円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            41214.764515Fig1

                            8,054円

                            ( 8,859円 )
                            1個 -

                            1日目

                            51518.665015Fig1

                            8,054円

                            ( 8,859円 )
                            1個 -

                            2日目

                            51518.665015Fig1

                            8,587円

                            ( 9,446円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            615-650-Fig2

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました