(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 (型番リスト)

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,410円 ~ 74,399円
税込価格
3,751円 ~ 81,839円

【特長】・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 製品特長
 

■推奨加工例

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 推奨加工例

Sタイプは隅残り除去加工に最適です。 ※切り込みを小さくしてご使用ください

■刃径サイズ

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 刃径サイズ

2つの刃先形状で加工用途拡大

切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)、耐欠損性重視のCタイプ(刃先強化:ギャッシュランド付)をラインアップ

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 刃先形状S

Sタイプ(シャープコーナー)

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 刃先形状C

Cタイプ(刃先強化)


(注)ギャッシュランド付での加工では、右図のような加工残りが生じます。
シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 加工画像

切りくず排出性向上

大きなすくい角と独自溝形状の組み合わせで切れ味、切りくず排出性が向上

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 製品特長1
 

高剛性ロング刃長

高剛性ロング刃長(4D)タイプで面精度向上

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 製品特長2
工具φ10(2枚刃)GSX21000C-4D
被削材S50C(180HB)
切削速度44m/min(1,400min-1
送り速度240mm/min(0.086mm/t)
切込み量ap=35mm ae=0.1mm
切削油剤水溶性
立形M/CBT30
GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 加工図

高精度化

外径公差を従来の2/3に抑え、ばらつきを抑制し、
工具交換時の径補正が不要

多機能化

スロット3枚刃(1.5D)タイプは溝形状の最適化で切削抵抗を削減
(1)突込み加工と溝加工などの連続(複合)加工が可能
(2)薄板加工、小型マシニングセンタでの使用に最適

性能・試験情報

■使用実例

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 性能・試験情報

外形図

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 外形図
φDC公差
3.0以下0   -0.015
3.0をこえ~12以下0   -0.020
12.0をこえ0   -0.030
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

●側面加工

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 切削条件表1
 

●側面加工(高速型マシニングセンタ使用の場合)

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 切削条件表2
 

●溝加工

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 切削条件表3

1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
5. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 切削図

選定サポート情報

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型 選定サポート情報

◎:最適 ○:適用 無印:推奨しません

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
2
3
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

4,169( 4,586円 )

7日目

1.5
3
4
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

4,169( 4,586円 )

7日目

2
4
5
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

3,410( 3,751円 )

7日目

2.5
5
6
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

3,410( 3,751円 )

7日目

3
6
7.5
6
45
-0.02~0
15
Fig1

1個

3,540( 3,894円 )

7日目

3.5
7
8.5
6
45
-0.02~0
15
Fig1

1個

5,415( 5,957円 )

7日目

4
8
9.5
6
45
-0.02~0
15
Fig1

1個

3,748( 4,123円 )

5日目

4.5
9
10.5
6
50
-0.02~0
15
Fig1

1個

5,761( 6,337円 )

7日目

5
10
12
6
50
-0.02~0
15
Fig1

1個

3,961( 4,357円 )

7日目

5.5
11
13
6
50
-0.02~0
15
Fig1

1個

6,406( 7,047円 )

7日目

6
12
-
6
50
-0.02~0
-
Fig2

1個

4,169( 4,586円 )

2日目

6.5
13
15
8
60
-0.02~0
15
Fig1

1個

5,301( 5,831円 )

1日目

7
14
16
8
60
-0.02~0
15
Fig1

1個

8,131( 8,944円 )

1日目

7
14
16
8
60
-0.02~0
15
Fig1

1個

8,131( 8,944円 )

1日目

7.5
15
17
8
60
-0.02~0
15
Fig1

1個

5,301( 5,831円 )

1日目

8
16
-
8
60
-0.02~0
-
Fig2

1個

5,415( 5,957円 )

2日目

8.5
17
19
10
70
-0.02~0
15
Fig1

1個

6,620( 7,282円 )

1日目

9
18
20
10
70
-0.02~0
15
Fig1

1個

9,204( 10,124円 )

7日目

9.5
19
21
10
70
-0.02~0
15
Fig1

1個

8,733( 9,606円 )

1日目

10
20
-
10
70
-0.02~0
-
Fig2

1個

8,173( 8,990円 )

5日目

10.5
21
23.5
12
75
-0.02~0
15
Fig1

1個

11,736( 12,910円 )

1日目

11
22
24.5
12
75
-0.02~0
15
Fig1

1個

11,736( 12,910円 )

1日目

11.5
23
25.5
12
75
-0.02~0
15
Fig1

1個

11,736( 12,910円 )

1日目

12
24
-
12
75
-0.03~0
-
Fig2

1個

9,051( 9,956円 )

2日目

13
26
29.5
16
90
-0.03~0
15
Fig1

1個

19,482( 21,430円 )

1日目

14
28
31.5
16
90
-0.03~0
15
Fig1

1個

19,482( 21,430円 )

1日目

15
30
33.5
16
90
-0.03~0
15
Fig1

1個

24,621( 27,083円 )

1日目

16
32
-
16
90
-0.03~0
-
Fig2

1個

30,604( 33,664円 )

8日目

17
34
39.5
20
100
-0.03~0
15
Fig1

1個

37,200( 40,920円 )

1日目

18
36
40.5
20
100
-0.03~0
15
Fig1

1個

42,492( 46,741円 )

1日目

19
38
42.5
20
100
-0.03~0
15
Fig1

1個

47,138( 51,852円 )

3日目

20
40
-
20
100
-0.03~0
-
Fig2

1個

44,793( 49,272円 )

2日目

25
50
-
25
120
-0.03~0
-
Fig2

1個

74,399( 81,839円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での信頼性が向上しました
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により、幅広い被削材加工での信頼性、寿命が向上しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型

GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型

    GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

    GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

      汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

      汎用スクエアエンドミル ショート 4枚刃 3637

        汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635

        汎用スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 3635

          XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

          XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

            SAGC2T SAコーティング超硬2枚刃ショート刃

            SAGC2T SAコーティング超硬2枚刃ショート刃

              汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649

              汎用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 3649

                GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-1.5D型

                GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-1.5D型

                  汎用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3560

                  汎用スクエアエンドミル レギュラ 3枚刃 3560

                    超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E130HX

                    超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E130HX

                      C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア

                      C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア

                        超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

                        超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長4枚刃 HES4□□□

                          汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839

                          汎用不等リードエンドミル セミロング 4枚刃 RF100U 3839

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル グーリング グーリング ミスミ 三興製作所 グーリング 住友電工ハードメタル グーリング 7 LEADERS ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング
                            通常価格 3,410円 3,410円 3,870円 3,499円 - 4,086円 4,230円 3,410円 3,499円 2,950円 914円 4,873円 6,554円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 - - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 側面 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 -
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 - - 鋼用 鋼用 - 鋼用 - - 鋼用 ノンコート -

                            GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト