(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,410円 ~ 9,204円
税込価格
3,751円 ~ 10,124円

【特長】・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 製品特長
 

■推奨加工例

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 推奨加工例

Sタイプは隅残り除去加工に最適です。 ※切り込みを小さくしてご使用ください

■刃径サイズ

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 刃径サイズ

2つの刃先形状で加工用途拡大

切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)、耐欠損性重視のCタイプ(刃先強化:ギャッシュランド付)をラインアップ

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 刃先形状S

Sタイプ(シャープコーナー)

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 刃先形状C

Cタイプ(刃先強化)


(注)ギャッシュランド付での加工では、右図のような加工残りが生じます。
シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 加工画像

切りくず排出性向上

大きなすくい角と独自溝形状の組み合わせで切れ味、切りくず排出性が向上

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 製品特長1
 

高剛性ロング刃長

高剛性ロング刃長(4D)タイプで面精度向上

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 製品特長2
工具φ10(2枚刃)GSX21000C-4D
被削材S50C(180HB)
切削速度44m/min(1,400min-1
送り速度240mm/min(0.086mm/t)
切込み量ap=35mm ae=0.1mm
切削油剤水溶性
立形M/CBT30
GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 加工図

高精度化

外径公差を従来の2/3に抑え、ばらつきを抑制し、
工具交換時の径補正が不要

多機能化

スロット3枚刃(1.5D)タイプは溝形状の最適化で切削抵抗を削減
(1)突込み加工と溝加工などの連続(複合)加工が可能
(2)薄板加工、小型マシニングセンタでの使用に最適

性能・試験情報

■使用実例

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 性能・試験情報

外形図

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 外形図
φDC公差
3.0以下0   -0.015
3.0をこえ~12以下0   -0.020
12.0をこえ0   -0.030
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

●側面加工

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 切削条件表1
 

●溝加工

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 切削条件表2

1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 切削図

選定サポート情報

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型 選定サポート情報

◎:最適 ○:適用 無印:推奨しません

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
2.5
3.5
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

4,169( 4,586円 )

2日目

1.5
3.8
4.8
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

4,169( 4,586円 )

7日目

2
5
6
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

3,410( 3,751円 )

2日目

2.5
6.3
7.3
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

3,410( 3,751円 )

7日目

3
7.5
9
6
45
-0.02~0
15
Fig1

1個

3,540( 3,894円 )

7日目

4
11
12.5
6
45
-0.02~0
15
Fig1

1個

3,747( 4,122円 )

2日目

5
13
15
6
50
-0.02~0
15
Fig1

1個

3,961( 4,357円 )

7日目

6
13
-
6
50
-0.02~0
-
Fig2

1個

4,169( 4,586円 )

7日目

7
16
18
8
60
-0.02~0
15
Fig1

1個

8,131( 8,944円 )

7日目

8
19
-
8
60
-0.02~0
-
Fig2

1個

5,415( 5,957円 )

2日目

9
19
21
10
70
-0.02~0
15
Fig1

1個

9,204( 10,124円 )

3日目

10
22
-
10
70
-0.02~0
-
Fig2

1個

8,173( 8,990円 )

2日目

12
26
-
12
75
-0.02~0
-
Fig2

1個

9,051( 9,956円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での信頼性が向上しました
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により、幅広い被削材加工での信頼性、寿命が向上しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型

GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型

    GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型

    GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型

      GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-1.5D型

      GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-1.5D型

        GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型

        GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型

          C-CES4000 UTコート 4枚刃スクエア

          C-CES4000 UTコート 4枚刃スクエア

            GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型

            GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型

              WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

              WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

                GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型

                GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-3D型

                  MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/45°ネジレ/ショート

                  MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 調質鋼加工用/4枚刃/45°ネジレ/ショート

                    GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型

                    GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                      MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                        CZS UTコート 4枚刃スクエア

                        CZS UTコート 4枚刃スクエア

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ショート(シャンク切欠きなし)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル ユニオンツール 住友電工ハードメタル 東洋ドリル 住友電工ハードメタル ミスミ 住友電工ハードメタル ミスミ ユニオンツール エムーゲ・フランケン
                            通常価格 3,410円 2,230円 3,410円 3,410円 2,363円 4,169円 5,900円 3,410円 - 3,685円 - 3,087円 5,030円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り - 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り - 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            必要十分
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/18
                            問題なく使えます。二度目の購入ですが、多分今後もリピートすると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました