(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,685円 ~ 84,370円
税込価格
4,054円 ~ 92,807円

【特長】・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 製品特長
 

■推奨加工例

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 推奨加工例

Sタイプは隅残り除去加工に最適です。 ※切り込みを小さくしてご使用ください

■刃径サイズ

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 刃径サイズ

2つの刃先形状で加工用途拡大

切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)、耐欠損性重視のCタイプ(刃先強化:ギャッシュランド付)をラインアップ

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 刃先形状S

Sタイプ(シャープコーナー)

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 刃先形状C

Cタイプ(刃先強化)


(注)ギャッシュランド付での加工では、右図のような加工残りが生じます。
シャープコーナーが必要な場合は、Sタイプをご使用ください。
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 加工画像

切りくず排出性向上

大きなすくい角と独自溝形状の組み合わせで切れ味、切りくず排出性が向上

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 製品特長1
 

高剛性ロング刃長

高剛性ロング刃長(4D)タイプで面精度向上

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 製品特長2
工具φ10(2枚刃)GSX21000C-4D
被削材S50C(180HB)
切削速度44m/min(1,400min-1
送り速度240mm/min(0.086mm/t)
切込み量ap=35mm ae=0.1mm
切削油剤水溶性
立形M/CBT30
GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 加工図

高精度化

外径公差を従来の2/3に抑え、ばらつきを抑制し、
工具交換時の径補正が不要

多機能化

スロット3枚刃(1.5D)タイプは溝形状の最適化で切削抵抗を削減
(1)突込み加工と溝加工などの連続(複合)加工が可能
(2)薄板加工、小型マシニングセンタでの使用に最適

性能・試験情報

■使用実例

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 性能・試験情報

外形図

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 外形図
φDC公差
3.0以下0   -0.015
3.0をこえ~12以下0   -0.020
12.0をこえ0   -0.030
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

●側面加工

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 切削条件表1

1. 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
2. ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
3. ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
4. 加工初期にはびびりが発生しやすくなりますが、2m程度加工するとびびりが解消される場合もあります。
5. びびりが発生する場合は、下表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、切込み量を下げてご使用ください。
6. 溝加工には推奨致しません。
7. ご使用の機械の回転速度が推奨切削条件に達しない場合は、最高回転速度でご使用ください。

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 切削図

選定サポート情報

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型 選定サポート情報

◎:最適 ○:適用 無印:推奨しません

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
2
2.4
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

3,685( 4,054円 )

1日目

1
4
5
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

3,747( 4,122円 )

7日目

1.5
6
7
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

3,747( 4,122円 )

7日目

2
8
9
4
40
-0.015~0
15
Fig1

1個

3,747( 4,122円 )

7日目

2.5
10
11
4
50
-0.015~0
15
Fig1

1個

3,747( 4,122円 )

7日目

3
12
13.5
6
50
-0.02~0
15
Fig1

1個

4,303( 4,733円 )

7日目

3.5
14
15.5
6
50
-0.02~0
15
Fig1

1個

4,433( 4,876円 )

1日目

4
16
17.5
6
50
-0.02~0
15
Fig1

1個

4,627( 5,090円 )

7日目

4.5
18
19.5
6
60
-0.02~0
15
Fig1

1個

5,009( 5,510円 )

1日目

5
20
22
6
60
-0.02~0
15
Fig1

1個

4,805( 5,286円 )

7日目

5.5
22
24
6
60
-0.02~0
15
Fig1

1個

5,009( 5,510円 )

1日目

6
24
-
6
60
-0.02~0
-
Fig2

1個

4,771( 5,248円 )

7日目

6.5
26
28
8
70
-0.02~0
15
Fig1

1個

5,607( 6,168円 )

1日目

7
28
30
8
80
-0.02~0
15
Fig1

1個

6,528( 7,181円 )

1日目

7.5
30
32
8
80
-0.02~0
15
Fig1

1個

6,620( 7,282円 )

1日目

8
32
-
8
80
-0.02~0
-
Fig2

1個

8,945( 9,840円 )

7日目

8.5
34
36
10
90
-0.02~0
15
Fig1

1個

8,131( 8,944円 )

1日目

9
36
38
10
90
-0.02~0
15
Fig1

1個

8,668( 9,535円 )

1日目

9.5
38
40
10
90
-0.02~0
15
Fig1

1個

9,204( 10,124円 )

1日目

10
40
-
10
90
-0.02~0
-
Fig2

1個

9,665( 10,632円 )

7日目

10.5
42
44.5
12
100
-0.02~0
15
Fig1

1個

13,193( 14,512円 )

1日目

11
44
46.5
12
100
-0.02~0
15
Fig1

1個

13,193( 14,512円 )

1日目

11.5
46
48.5
12
100
-0.02~0
15
Fig1

1個

13,193( 14,512円 )

1日目

12
48
-
12
100
-0.03~0
-
Fig2

1個

13,576( 14,934円 )

7日目

13
52
55.5
16
110
-0.03~0
15
Fig1

1個

23,471( 25,818円 )

1日目

14
56
59.5
16
120
-0.03~0
15
Fig1

1個

24,008( 26,409円 )

1日目

15
60
63.5
16
120
-0.03~0
15
Fig1

1個

25,465( 28,012円 )

1日目

16
64
-
16
120
-0.03~0
-
Fig2

1個

40,651( 44,716円 )

1日目

17
68
72.5
20
130
-0.03~0
15
Fig1

1個

42,492( 46,741円 )

1日目

18
72
76.5
20
130
-0.03~0
15
Fig1

1個

44,640( 49,104円 )

1日目

19
76
80.5
20
140
-0.03~0
15
Fig1

1個

47,861( 52,647円 )

1日目

20
80
-
20
140
-0.03~0
-
Fig2

1個

66,729( 73,402円 )

1日目

25
100
-
25
160
-0.03~0
-
Fig2

1個

84,370( 92,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用で、ウェット加工での信頼性が向上しました
・耐摩耗性、耐熱性を高めたGSXコートの採用により、幅広い被削材加工での信頼性、寿命が向上しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型

GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型

    GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型

    GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-3D型

      GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型

      GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-4D型

        GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型

        GSX MILL 3枚刃エンドミル GSX30000C-2D型

          GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

          GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-2D型

            GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型

            GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-3D型

              GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-1.5D型

              GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-1.5D型

                GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型

                GSX MILL 4枚刃エンドミル GSX40000C-2D型

                  GSX MILL 2枚刃エンドミル 刃径0.5-25mm GSX20/21-C-2D-ACF20型

                  GSX MILL 2枚刃エンドミル 刃径0.5-25mm GSX20/21-C-2D-ACF20型

                    GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型

                    GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型

                      GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型

                      GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型

                        GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型

                        GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-1.5D型

                          GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型

                          GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 3,685円 3,410円 4,417円 3,410円 3,410円 2,230円 3,410円 3,410円 4,679円 4,169円 2,230円 2,230円 2,230円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            GSX MILL 2枚刃エンドミル GSX20000C-4D型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました