(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSUPR4060ZX-R03-ACZ50M
ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型 SEDセッサクコウグ

ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型 SSUPR4060ZX-R03-ACZ50M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,834円
税込単価
16,317円

ZXコートの採用により、CBN焼結対に迫る硬度と、耐摩耗性・耐酸化性・耐剥離性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SSUPR4060ZX-R03-ACZ50M 解除

Loading...

SSUPR4060ZX-R03-ACZ50M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ZX コート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
被削材
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSUPR4060ZX-R03-ACZ50M

平面 / 側面 / 曲面 / 溝
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎]
6
9
0.3
24
6
60
-0.047~-0.025
-
Fig2

1個

14,834( 16,317円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ZXコートの採用により、CBN焼結対に迫る硬度と、耐摩耗性・耐酸化性・耐剥離性が向上。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

SSUPR4060ZX-R03-ACZ50Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型の型番SSUPR4060ZX-R03-ACZ50Mのページです。
型番SSUPR4060ZX-R03-ACZ50Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型

ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型

    CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス

    CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス

      超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2

      超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2

        VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

        VCPSRB ミラクル 高精度ラジアスエンドミル(S)

          VFHVRB インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル

          VFHVRB インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル

            エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH

            エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH

              MHDH445R 高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル

              MHDH445R 高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル

                XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                  VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M)

                  VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M)

                    VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                    VACシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

                          MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

                            メーカー 住友電工ハードメタル ユニオンツール 協和精工 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 ミスミ 三菱マテリアル ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 14,834円 7,350円 7,713円 9,309円 8,543円 8,837円 8,142円 - 12,492円 - 9,520円 - 6,690円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - - - メーカー標準品 - メーカー標準品
                            刃数(枚) 4 4 2 - 4 2 4 4 6 4 4 4 4

                            ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSUPR4060ZX-R05-ACZ50M
                            SSUPR4070ZX-R05-ACZ50M
                            SSUPR4080ZX-R05-ACZ50M
                            SSUPR4090ZX-R05-ACZ50M
                            SSUPR4100ZX-R05-ACZ50M
                            SSUPR4100ZX-R10-ACZ50M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 被削材 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 首角
                            (°)

                            14,834円

                            ( 16,317円 )
                            1個 -

                            2日目

                            溝 / 平面 / 側面 / 曲面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◎]690.524660-0.047~-0.025-Fig2

                            18,121円

                            ( 19,933円 )
                            1個 -

                            7日目

                            溝 / 平面 / 側面 / 曲面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◎]710.50.5-680-0.047~-0.025-Fig3

                            18,290円

                            ( 20,119円 )
                            1個 -

                            7日目

                            溝 / 平面 / 側面 / 曲面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◎]8120.534880-0.047~-0.025-Fig2

                            21,155円

                            ( 23,271円 )
                            1個 -

                            7日目

                            溝 / 平面 / 側面 / 曲面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◎]913.50.5-890-0.047~-0.025-Fig3

                            25,960円

                            ( 28,556円 )
                            1個 -

                            7日目

                            溝 / 平面 / 側面 / 曲面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◎]10150.54210100-0.047~-0.025-Fig2

                            25,960円

                            ( 28,556円 )
                            1個 -

                            7日目

                            溝 / 平面 / 側面 / 曲面調質鋼[◎] / 一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◎]101514210100-0.047~-0.025-Fig2

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました