(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSUPR4090ZX
ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型 チョウコウエンドミル

ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型 SSUPR4090ZX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,497円 14,062円
税込単価
15,947円 15,468円

【特長】・CBN焼結体に迫る硬度・耐摩耗性、耐酸化性、耐剥離性が向上・ノンコー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SSUPR4090ZX 解除

Loading...

SSUPR4090ZX の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ZX コート深堀り UPMILL SSUPR4000ZX型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSUPR4090ZX

9
13.5
-
8
90
-0.047~-0.025
-
Fig3

1個

14,497円

14,062

( 15,468円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBN焼結体に迫る硬度
・耐摩耗性、耐酸化性、耐剥離性が向上
・ノンコート品に比べ、寿命が約6倍

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

SSUPR4090ZXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型の型番SSUPR4090ZXのページです。
型番SSUPR4090ZXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型

ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型

    ZXコートUP MILL SSUP4000ZX型

    ZXコートUP MILL SSUP4000ZX型

      ZXコート ロングハードエンドミル LHHM4000ZX型

      ZXコート ロングハードエンドミル LHHM4000ZX型

        ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

        ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

          GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型

          GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型

            VCLD ミラクルハードエンドミル(L)

            VCLD ミラクルハードエンドミル(L)

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き

              XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き

                ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM8000ZX型

                ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM8000ZX型

                  エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                  エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

                    (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                    (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                      超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL

                      超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL

                        VF6MHV 6枚刃インパクトミラクル制振エンドミル(M)

                        VF6MHV 6枚刃インパクトミラクル制振エンドミル(M)

                          ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM4000ZX型

                          ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM4000ZX型

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル ミスミ 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) THE CUT 株洲工具 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 9,271円 7,611円 6,504円 8,944円 6,274円 21,306円 - 64,122円 6,486円 2,240円 2,064円 10,050円 11,239円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 - 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSUPR4060ZX-ACZ50M
                            SSUPR4070ZX-ACZ50M
                            SSUPR4080ZX-ACZ50M
                            SSUPR4090ZX-ACZ50M
                            SSUPR4100ZX-ACZ50M
                            SSUPR4110ZX-ACZ50M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 首角
                            (°)

                            10,282円

                            ( 11,310円 )
                            1個 -

                            2日目

                            6924660-0.047~-0.025-Fig2

                            12,474円

                            ( 13,721円 )
                            1個 -

                            2日目

                            710.5-680-0.047~-0.025-Fig3

                            12,642円

                            ( 13,906円 )
                            1個 -

                            7日目

                            81234880-0.047~-0.025-Fig2

                            14,497円

                            ( 15,947円 )
                            1個 -

                            7日目

                            913.5-890-0.047~-0.025-Fig3

                            17,868円

                            ( 19,655円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10154210100-0.047~-0.025-Fig2

                            22,588円

                            ( 24,847円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1116.5-10120-0.047~-0.025-Fig3

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました