(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSUP4030ZX-R02-ACZ50M
ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型 SEDセッサクコウグ

ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型 SSUP4030ZX-R02-ACZ50M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,041円
税込単価
12,145円

【特長】・CBN焼結体に迫る硬度・耐摩耗性、耐酸化性、耐剥離性が向上・ノンコー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SSUP4030ZX-R02-ACZ50M 解除

Loading...

SSUP4030ZX-R02-ACZ50M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ZX コートUP MILL ラジアス SSUP4000ZX-R型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSUP4030ZX-R02-ACZ50M

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
3
8
0.2
9.5
6
50
-0.038~-0.02
15
Fig1

1個

11,041( 12,145円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBN焼結体に迫る硬度
・耐摩耗性、耐酸化性、耐剥離性が向上
・ノンコート品に比べ、寿命が約6倍

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

SSUP4030ZX-R02-ACZ50Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型の型番SSUP4030ZX-R02-ACZ50Mのページです。
型番SSUP4030ZX-R02-ACZ50Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型

ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型

    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

          超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

              MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4R

                超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4R

                  SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンク

                  SAGVR2LS SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンク

                    超硬2枚刃コーナーラジアスミディアムエンドミル 30° B257X

                    超硬2枚刃コーナーラジアスミディアムエンドミル 30° B257X

                      高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR GF300T 3361

                      高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR GF300T 3361

                        エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

                        エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

                          XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ

                          XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー 住友電工ハードメタル ミスミ ミスミ ミスミ 株洲工具 ミスミ ミスミ 株洲工具 三興製作所 7 LEADERS グーリング MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                            通常価格 11,041円 - - - 2,776円 - - 1,304円 12,958円 3,717円 6,258円 10,191円 -
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) - 鋼用 鋼用 鋼用
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 - - - メーカー標準品 - - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 -

                            ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSUP4040ZX-R02-ACZ50M
                            SSUP4040ZX-R05-ACZ50M
                            SSUP4040ZX-R10-ACZ50M
                            SSUP4050ZX-R02-ACZ50M
                            SSUP4050ZX-R05-ACZ50M
                            SSUP4050ZX-R10-ACZ50M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 首角
                            (°)

                            11,631円

                            ( 12,794円 )
                            1個 -

                            7日目

                            溝 / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面4110.212.5650-0.038~-0.0215Fig1

                            11,631円

                            ( 12,794円 )
                            1個 -

                            7日目

                            溝 / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面4110.512.5650-0.038~-0.0215Fig1

                            11,631円

                            ( 12,794円 )
                            1個 -

                            7日目

                            溝 / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面411112.5650-0.038~-0.0215Fig1

                            12,390円

                            ( 13,629円 )
                            1個 -

                            7日目

                            溝 / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面5130.214.5660-0.038~-0.0215Fig1

                            12,390円

                            ( 13,629円 )
                            1個 -

                            7日目

                            溝 / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面5130.514.5660-0.038~-0.0215Fig1

                            12,390円

                            ( 13,629円 )
                            1個 -

                            7日目

                            溝 / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面513114.5660-0.038~-0.0215Fig1

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました