(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EHHM8160ZX-ACZ10M
ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM8000ZX型 SEDセッサクコウグ

ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM8000ZX型 EHHM8160ZX-ACZ10M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,122円
税込単価
70,534円

HHM-ZX型の超ロング刃タイプ。刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

EHHM8160ZX-ACZ10M 解除

Loading...

EHHM8160ZX-ACZ10M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ZX コート エキストラロングハードエンドミル EHHM8000ZX型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHHM8160ZX-ACZ10M

16
70
-
16
140
-
Fig2

1個

64,122( 70,534円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HHM-ZX型の超ロング刃タイプ。刃長が長く深い段差の加工を高精度に行える剛性のあるエンドミル。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

EHHM8160ZX-ACZ10Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM8000ZX型の型番EHHM8160ZX-ACZ10Mのページです。
型番EHHM8160ZX-ACZ10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM8000ZX型

ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM8000ZX型

    ZXコート ロングハードエンドミル LHHM8000ZX型

    ZXコート ロングハードエンドミル LHHM8000ZX型

      ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM4000ZX型

      ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM4000ZX型

        ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

        ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

          ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM6000ZX型

          ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM6000ZX型

            ZXコート ロングハードエンドミル LHHM4000ZX型

            ZXコート ロングハードエンドミル LHHM4000ZX型

              エキストラロングソリッドスパイラルエンドミル ELSM2000型

              エキストラロングソリッドスパイラルエンドミル ELSM2000型

                超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

                  エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

                  エポックTH ハード ショート刃長 CEPS□□□□-TH

                    精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                    精度・仕上げ面重視 2枚刃ピンカド 2FESL(ロング)

                      超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/55°ネジレ/刃長2D(ショート)タイプ

                      超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/55°ネジレ/刃長2D(ショート)タイプ

                        仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

                        仕上げ面・精度重視 2枚刃 ピンカド 2FESM(ミディアム)

                          エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

                          エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ ミスミ 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 64,122円 33,249円 11,239円 8,944円 14,880円 6,504円 7,426円 - 7,225円 3,700円 - 2,100円 10,534円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   5日目~   2日目~   3日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 - 側面 平面 / 側面 - 平面 / 側面 / 溝 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用

                            ZXコート エキストラロングハードエンドミル EHHM8000ZX型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EHHM8200ZX-ACZ10M
                            EHHM8250ZX-ACZ10M
                            EHHM8300ZX-ACZ10M
                            EHHM8320ZX-ACZ10M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首角
                            (°)

                            94,341円

                            ( 103,775円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2085-20165-Fig2

                            155,701円

                            ( 171,271円 )
                            1個 -

                            7日目

                            25100-25185-Fig2

                            204,022円

                            ( 224,424円 )
                            1個 -

                            7日目

                            30110121.53220520Fig1

                            227,032円

                            ( 249,735円 )
                            1個 -

                            7日目

                            32110-32205-Fig2

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました