(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSUP3040ZX
ZXコート UP MILLスロット SSUP3000ZX型 チョウコウエンドミル

ZXコート UP MILLスロット SSUP3000ZX型 SSUP3040ZX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,990円 7,750円
税込単価
8,789円 8,525円

【特長】・CBN焼結体に迫る硬度・耐摩耗性、耐酸化性、耐剥離性が向上・ノンコー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SSUP3040ZX 解除

Loading...

SSUP3040ZX の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ZX コートUPMILL スロット SSUP3000ZX型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSUP3040ZX

4
11
12.5
6
50
-0.038~-0.02
15
Fig1

1個

7,990円

7,750

( 8,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBN焼結体に迫る硬度
・耐摩耗性、耐酸化性、耐剥離性が向上
・ノンコート品に比べ、寿命が約6倍

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

SSUP3040ZXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZXコート UP MILLスロット SSUP3000ZX型の型番SSUP3040ZXのページです。
型番SSUP3040ZXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZXコート UP MILLスロット SSUP3000ZX型

ZXコート UP MILLスロット SSUP3000ZX型

    ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型

    ZXコート深彫り UP MILL SSUPR4000ZX型

      ZXコートUP MILL SSUP4000ZX型

      ZXコートUP MILL SSUP4000ZX型

        精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKM(ミディアム)

        精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKM(ミディアム)

          精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKS(ショート)

          精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKS(ショート)

            GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型

            GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型

              HMS HMコート 3~6枚刃スクエア

              HMS HMコート 3~6枚刃スクエア

                GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH8000SF型

                GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH8000SF型

                  超硬6枚刃高硬度用エンドミル 45° E167TX

                  超硬6枚刃高硬度用エンドミル 45° E167TX

                    高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

                    高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

                      超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X

                      超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X

                        強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

                        強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8・10枚刃) 3689

                          4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

                          4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル ユニオンツール 住友電工ハードメタル 7 LEADERS グーリング 7 LEADERS グーリング エスコ
                            通常価格 7,611円 9,271円 7,611円 2,800円 2,800円 5,967円 3,436円 31,300円 8,012円 6,463円 2,950円 4,166円 5,340円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   1日目~   1日目~   5日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   4日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り - 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - - - - 鋼用

                            ZXコート UP MILLスロット SSUP3000ZX型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄に対して使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            高速加工を行えるため選定し購入しました。耐久性(寿命)に関しては管理していないため分かりませんが、加工している上で特に問題ありません。そのため現状満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSUP3025ZX-ACZ50M
                            SSUP3030ZX-ACZ50M
                            SSUP3035ZX-ACZ50M
                            SSUP3040ZX-ACZ50M
                            SSUP3045ZX-ACZ50M
                            SSUP3050ZX-ACZ50M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 首角
                            (°)

                            7,644円

                            ( 8,408円 )
                            1個 -

                            2日目

                            2.589450-0.028~-0.01415Fig1

                            7,644円

                            ( 8,408円 )
                            1個 -

                            7日目

                            389.5650-0.038~-0.0215Fig1

                            7,990円

                            ( 8,789円 )
                            1個 -

                            2日目

                            3.51011.5650-0.038~-0.0215Fig1

                            7,990円

                            ( 8,789円 )
                            1個 -

                            7日目

                            41112.5650-0.038~-0.0215Fig1

                            8,512円

                            ( 9,363円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4.51112.5650-0.038~-0.0215Fig1

                            8,512円

                            ( 9,363円 )
                            1個 -

                            2日目

                            51314.5660-0.038~-0.0215Fig1

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました