(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GSH4010SF-ACF07C
GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH4000SF型 SEDセッサクコウグ

GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH4000SF型 GSH4010SF-ACF07C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,638円
税込単価
9,502円

【特長】・超アルミリッチなAl-Ti-Cr系積層コーティング"GS ハードコー...

詳細情報を確認する

型番

GSH4010SF-ACF07C 解除

Loading...

GSH4010SF-ACF07C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH4000SF型 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSH4010SF-ACF07C

1
3
4

1個

8,638( 9,502円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超アルミリッチなAl-Ti-Cr系積層コーティング"GS ハードコート"により、1,100℃での耐酸化性を従来の3倍以上に高め、超高速加工における耐熱・耐摩耗性能を向上
・表層の面粗さは、従来のGSコート同様、非常に平滑で切削中の摩擦抵抗を減少
・高硬度な超微粒子系低Co超硬合金を開発し、母材強度の向上を図ることにより、超高速加工中に発生するミクロな塑性変形を抑え、耐久性を向上
・独自の新断面形状により、切りくず排出性と工具剛性を両立

カタログ

 

Loading...

GSH4010SF-ACF07Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH4000SF型の型番GSH4010SF-ACF07Cのページです。
型番GSH4010SF-ACF07Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH4000SF型

GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH4000SF型

    GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型

    GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH6000SF型

      GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH8000SF型

      GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH8000SF型

        XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート アタリ付き

        XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート アタリ付き

          ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

          ZXコート ロングハードエンドミル LHHM6000ZX型

            高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

            高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

              XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 多刃/53°ネジレ/ショートタイプ

                XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート 微小R付き

                XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/50°ネジレ/ショート 微小R付き

                  GSX MILL VL スロット 2.5D GSXVLSLT3-2.5D

                  GSX MILL VL スロット 2.5D GSXVLSLT3-2.5D

                    XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

                    XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

                      高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 多刃(6枚刃) RF100S/F 3631

                      高能率仕上用不等リードエンドミル レギュラ 多刃(6枚刃) RF100S/F 3631

                        ZXコート ロングハードエンドミル LHHM4000ZX型

                        ZXコート ロングハードエンドミル LHHM4000ZX型

                          超硬4枚刃/6枚刃高硬度用エンドミル 45° E166TX

                          超硬4枚刃/6枚刃高硬度用エンドミル 45° E166TX

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル ミスミ 住友電工ハードメタル グーリング ミスミ ミスミ 不二越 ミスミ グーリング 住友電工ハードメタル 7 LEADERS
                            通常価格 8,314円 5,967円 31,300円 - 8,944円 6,463円 - - 6,609円 - 6,266円 6,504円 4,356円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 - 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 -

                            GS MILL ハードスクエアエンドミル GSH4000SF型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GSH4015SF-ACF07C
                            GSH4020SF-ACF07C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)

                            8,638円

                            ( 9,502円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1.545

                            8,314円

                            ( 9,145円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            267

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました