(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアインパクトレンチ CP8272-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアインパクトレンチ CP8272-D

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
110,000円 88,000円
税込単価
121,000円 96,800円

マグネシウムボディでハイトルク、ハイパワー。100%マグネシウムハウジング

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    1650
  • 空気消費量(m³/min):
    1.02
  • 全長(mm):
    230
  • 全長(in):
    9.05
  • 質量(g):
    4850
  • 質量(lb):
    10.70
  • トルク(Nm):
    135-1300
  • トルク(ft.lb):
    100-960
  • 最大トルク(ft.lb):
    1217
  • 無負荷回転数(min-1):
    6500
  • ノイズレベル(dB(A)):
    94
  • サウンドパワーレベル(dB(A)):
    105
  • 振動(m/s2):
    9.0
  • ホース内径(mm):
    12
  • ホース内径(in):
    1/2"
  • 給気口ねじ寸法(NPTF):
    3/8"
  • ソケット部四角寸法(in):
    3/4
  • 特長1:
    3段階切替エアレギュレータ内臓
  • 特長2:
    低騒音

型番

CP8272-D 解除

Loading...

製品仕様

型番最大締付トルク空気消費量全長質量
CP8272-D1650N・m1.02m3/min230mm4850g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP8272-D

1個

110,000円

88,000

( 96,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネシウムボディでハイトルク、ハイパワー。100%マグネシウムハウジング

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアインパクトレンチ CP8272-Dの型番CP8272-Dのページです。
型番CP8272-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアインパクトレンチ CP8272-D

エアインパクトレンチ CP8272-D

    エアインパクトレンチ CP8222-R

    エアインパクトレンチ CP8222-R

      インパクトレンチNW-5000A

      インパクトレンチNW-5000A

        SP 超軽量エアインパクトレンチ

        SP 超軽量エアインパクトレンチ

          インパクトレンチ YW-19C

          インパクトレンチ YW-19C

            1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) EA155DC-1

            1/2"DR エアーインパクトレンチ(ショートボディ) EA155DC-1

              エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

              エアーインパクトレンチ 超軽量Vハンマー GT-3900V

                インパクトレンチNW-6HS

                インパクトレンチNW-6HS

                  インパクトレンチNW-2800P

                  インパクトレンチNW-2800P

                    ビビット V-2100

                    ビビット V-2100

                      メーカー シカゴニューマチック シカゴニューマチック 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー ヨコタ工業 エスコ ベッセル 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 ヨコタ工業
                      通常価格 110,000円 49,000円 115,122円 26,250円 83,333円 20,830円 101,819円 45,847円 84,928円 70,446円
                      通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                      最大締付トルク(N・m) 1650 450 - - 600 - 1716 75 800 550
                      空気消費量(m³/min) 1.02 0.9 0.45 - 0.7 - 0.7 0.25 0.25 0.4
                      全長(mm) 230 177 - - - - - - - -
                      全長(in) 9.05 6.96 - - - - - - - -
                      質量(g) 4850 1150 - - - - - - - -

                      エアインパクトレンチ CP8272-Dのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました