(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
841円
税込価格
925円

豚皮甲メリヤスマジック付の革手袋。【特長】・摩擦に強く軽量で通気性がありソフト...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質1:
    手のひら部:豚本革
  • 材質2:
    甲部:綿
  • 特長:
    摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています。(甲部)
  • 用途:
    建築・土木・運輸(当て付・甲メリ)。
  • 厚み:
    0.5~0.7mm
  • 袖口:
    マジック式
  • 掌部:
    豚本皮
  • 手甲部:
    メリヤス
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ソフトな肌触りで通気性抜群の革手袋

素材:豚皮、綿

素材:豚皮、綿

甲メリマジックタイプの使用上の注意

電気に対して絶縁性はありませんので通電時には使用しないで下さい。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
材質3
リストカラー
当て
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
399-3566
4952558591409
70
19
21.5
8.5
豚革の学術名:SUS SCROFA V DOMESTICUS(ス―ス スクロファ ヴイ ドメスティカス)
青白青
なし
1双

1個

841( 925円 )

1日目

M
399-3558
4952558596701
65
18
21
8
-
-
-
1双

1個

841( 925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豚皮甲メリヤスマジック付の革手袋。
【特長】
・摩擦に強く軽量で通気性がありソフトな肌触りで、マジック付で指先までピッタリフィットする。
・通気性抜群の甲メリヤス。
【用途】
・一般作業からレジャーまで幅広く利用可能。
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

    牛革クレスト甲メリヤス手袋

    牛革クレスト甲メリヤス手袋

      牛床革手袋 内縫

      牛床革手袋 内縫

        ポークジョイマジック当付指短 150-SH

        ポークジョイマジック当付指短 150-SH

          牛床革手袋 甲メリヤス 305

          牛床革手袋 甲メリヤス 305

            豚クレスト 甲メリヤス マジック付

            豚クレスト 甲メリヤス マジック付

              ポークジョイ#210 マジック付

              ポークジョイ#210 マジック付

                お得だ値 #3250 マジック当付3双組

                お得だ値 #3250 マジック当付3双組

                  マジック式革手袋

                  マジック式革手袋

                    ポークジョイ#220 甲メリヤス

                    ポークジョイ#220 甲メリヤス

                      クレスト

                      クレスト

                        お得だ値 #3220【3双入】

                        お得だ値 #3220【3双入】

                          牛床革手袋 マジック

                          牛床革手袋 マジック

                            メーカー 富士グローブ 南村製作所 南村製作所 ホーケン 南村製作所 川西工業 プロワーク プロワーク トラスコ中山 プロワーク アトム(安全・保護用品) プロワーク 南村製作所
                            通常価格 841円 1,047円 587円 1,631円 559円 793円 1,053円 2,923円 1,139円 766円 1,195円 2,161円 645円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手 革手
                            革手袋種類 表革 表革 床革 - 床革 表革 表革 表革 表革 表革 - 表革 床革
                            材質1 手のひら部:豚本革 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 甲部:綿 - - - - - - - - - - - -

                            豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            プレスの作業で使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            プレスの作業で使用しています。金型の載せ替え作業で油も使用している環境なので皮の手袋を探していました。以前から何種類か皮の手袋を試しましたが、皮が厚すぎて手の動きが悪くなるものだったり、薄すぎて破けてしまうものだったりしました。試した結果、豚皮甲メリヤス手袋は皮の厚みがちょうど良く、手にフィットし硬くなく、薄くなく耐久性もあったため良いと思いました。作業性を重視しているので、価格はあまり気にしていません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか。
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました