(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水ORP/pH計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PH-6600S
防水ORP/pH計 PHメーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,300円
税込単価
8,030円

【特長】・水周りでも安心のIP57準拠の防水型です・本体には、pHセンサー(P...

詳細情報を確認する

型番

PH-6600S 解除

Loading...

 
カタログを表示

PH-6600S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
詳細タイプ
分解能(pH)
測定範囲
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
分解能(mV)
電源
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH-6600S

その他付属品
pHセンサー
0.01
0~14PH
421-2959
22.7
-
-
-
-
-
-
10

1個

7,300( 8,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水周りでも安心のIP57準拠の防水型です
・本体には、pHセンサー(PH-6600S)が付属しています
・センサーが劣化してもセンサー交換が可能です
・センサーを交換するだけでpHとORPが1台で測定可能です
・測定値を固定表示するHOLD機能付き。 MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能付き。 オートパワーオフ機能付き(PH-6600)
【用途】
・各水質検査など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水ORP/pH計の型番PH-6600Sのページです。
型番PH-6600Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水ORP/pH計

防水ORP/pH計

    防水型導電率計

    防水型導電率計

      pHメーター センサー交換タイプ

      pHメーター センサー交換タイプ

        pHメーター LAQUA用 耐フッ酸pH電極

        pHメーター LAQUA用 耐フッ酸pH電極

          pHメーター 電極交換可能

          pHメーター 電極交換可能

            メーカー カスタム カスタム トラスコ中山 ケニス 佐藤計量器製作所
            通常価格 7,300円 9,532円 7,304円 46,000円 12,081円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   11日目   1日目  
            用途 水質調査 水質調査 水質調査 - -

            この商品のバリエーション

            型番
            ORP-6600S
            PH-6600
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?商品タイプ 詳細タイプ 分解能(pH) 測定範囲 トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 分解能(mV) 電源 特長

            10,711円

            ( 11,782円 )
            1個 あり

            1日目

            10その他付属品ORPセンサー--1000~1000(mv)421-293223.4---1--

            14,850円

            ( 16,335円 )
            1個 あり

            1日目

            10pHメーター-0.010~14PH421-29418737.517037.5-コイン型リチウム電池(CR2032)X2個(別売)水周りでも安心のIP57準拠の防水型です。

            水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました