(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩分計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩分計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

【特長】・温度と塩分のデュアル表示です。・センサープローブを採用しており、測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塩分計
  • 測定範囲(%):
    0~10
  • 分解能(%):
    0.1
  • トラスココード:
    331-9661
  • 質量(g):
    135
  • 奥行(mm):
    29
  • 高さ(mm):
    147
  • 幅(mm):
    48
  • 電源:
    単4乾電池X3本(別売)
  • 特長:
    温度と塩分のデュアル表示です。
  • 商品用途:
    液体などの塩分測定。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ測定範囲奥行高さ
SA-02塩分計0~10%48mm29mm147mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-02

10

1個

19,800( 21,780円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度と塩分のデュアル表示です。
・センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。
【用途】
・液体などの塩分測定。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塩分計の型番SA-02のページです。
型番SA-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩分計

塩分計

    デジタル屈折計 HIシリーズ

    デジタル屈折計 HIシリーズ

      メーカー カスタム アズワン
      通常価格 19,800円 37,482円
      通常出荷日 1日目   7日目  
      商品タイプ 塩分計 -
      測定範囲(%) 0~10 -
      分解能(%) 0.1 -
      トラスココード 331-9661 -
      質量(g) 135 -

      水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました