(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ノコガイド“SDシリーズ”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸ノコガイド“SDシリーズ”

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,407円 ~ 12,301円  特別価格 
税込価格
10,348円 ~ 13,531円  特別価格 

【特長】・軽くて丈夫な高精度アルミを採用しています。・底面に2列の滑り止めゴム...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    70
  • 幅(mm):
    303
  • 目盛精度(mm):
    -
  • 材質4:
    底面:ゴム
  • 特長:
    軽くて丈夫な高精度アルミを採用しています。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置しています。しっかり押さえられるロンググリップを採用しています。
  • 用途:
    丸ノコ切断用ガイド。
  • 目盛:
    あり
  • 本体材質:
    アルミ
  • 取手材質:
    ABS樹脂 
  • ガイド材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 底面材質:
    ゴム

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
角度精度
JANコード
トラスココード
呼び寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
±1.00以内(1000.00mm)
4975364161192
402-2505
1000
80
1155
1160.0
本体:アルミ
ガイド:ステンレス(SUS304)
取手:ABS樹脂

1個

9,407( 10,348円 )

1日目

±0.45以内(450.00mm)
4975364161178
402-2513
450
85
610
850.0
本体:アルミ
ガイド:ステンレス(SUS304)
取手:ABS樹脂

1個

10,700円

8,171

( 8,988円 )

1日目

±0.60以内(600.00mm)
4975364161185
402-2521
600
85
755
910.0
本体:アルミ
ガイド:ステンレス(SUS304)
取手:ABS樹脂

1個

12,301円

8,843

( 9,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫な高精度アルミを採用しています。
・底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置しています。
・しっかり押さえられるロンググリップを採用しています。
【用途】
・丸ノコ切断用ガイド。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ノコガイド“SDシリーズ”

丸ノコガイド“SDシリーズ”

    エルアングル 取手なし

    エルアングル 取手なし

      丸鋸ガイド“TガイドHDマグネシウム”

      丸鋸ガイド“TガイドHDマグネシウム”

        丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付

        丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付

          丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm

          丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm

            丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

            丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

              丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

              丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ

                丸ノコガイド定規 TスライドII

                丸ノコガイド定規 TスライドII

                  丸ノコガイド定規 スライダー

                  丸ノコガイド定規 スライダー

                    丸ノコガイド定規 トライアングル

                    丸ノコガイド定規 トライアングル

                      丸ノコガイド“Lシリーズ”

                      丸ノコガイド“Lシリーズ”

                        丸鋸ガイド"モバイルマグネシウム"

                        丸鋸ガイド"モバイルマグネシウム"

                          ドイツベストマックス カネ定規

                          ドイツベストマックス カネ定規

                            メーカー TJMデザインタジマツール シンワ測定 TJMデザインタジマツール シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール チップソージャパン
                            通常価格 9,407円 5,709円 4,950円 16,617円 2,650円 5,597円 1,610円 4,490円 2,070円 4,720円 10,794円 4,075円 2,875円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            厚み(mm) 70 - 40 - - - - - - - 70 24 -
                            幅(mm) 303 - 262 - - - - - - - - 239 -
                            目盛精度(mm) - - - - - - - - - - - - -
                            材質4 底面:ゴム - - - - - - - - - 底面:ゴム - -
                            特長 軽くて丈夫な高精度アルミを採用しています。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置しています。しっかり押さえられるロンググリップを採用しています。 - - - - - - - - - 軽くて丈夫な高精度アルミを採用しています。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置しています。しっかり押さえられるロンググリップを採用しています。 - -

                            丸ノコガイド“SDシリーズ”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました