(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキングレーザーレーザー色:赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マーキングレーザーレーザー色:赤

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
35,354円
税込単価
38,889円

【特長】・レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。・10mWの高輝...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転レーザー
  • JANコード:
    4514095120155
  • トラスココード:
    337-5005
  • 質量(g):
    236
  • 照射角(°):
    70
  • サイズ(mm):
    62×87
  • 光源(nm):
    半導体レーザー(10mW素子使用)
  • 光出力(mW):
    5以下
  • 焦点方式:
    レンズ焦点可変式
  • 電源(V):
    AC100~240
  • レーザー色:
  • 波長(nm):
    635
  • 動作温度範囲(℃):
    -10~+45
  • セット内容・付属品:
    ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
  • レーザー安全基準:
    クラス2M(JIS C6802 2014)

型番

ML-7010 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-7010

1個

35,354( 38,889円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
・10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
・焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
・架台で照射方向が自由自在に調節できます。
【用途】
・作業工程の位置決め。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキングレーザーレーザー色:赤の型番ML-7010のページです。
型番ML-7010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングレーザーレーザー色:赤

マーキングレーザーレーザー色:赤

    マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

    マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

      グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

      グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

        防滴レーザーレシーバー

        防滴レーザーレシーバー

          受光器"マルチレーザーレシーバー2"

          受光器"マルチレーザーレシーバー2"

            グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4

            グリーンレーザー墨出し器 GLZ-4

              水平アジャスターN

              水平アジャスターN

                レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

                レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

                  YAMASIN グリーンレーザー

                  YAMASIN グリーンレーザー

                    ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

                    ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

                      シフティング三脚

                      シフティング三脚

                        メーカー STS STS STS ムラテックKDS TJMデザインタジマツール 山真製鋸 ムラテックKDS ボッシュ 山真製鋸 ムラテックKDS TJMデザインタジマツール
                        通常価格 35,354円 51,043円 37,709円 15,750円 19,550円 90,094円 8,477円 103,437円 106,109円 32,816円 22,658円
                        通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 回転レーザー 回転レーザー データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 レーザー墨出器 - データ機器関連品 レーザー墨出器 回転レーザー データ機器関連品
                        JANコード 4514095120155 4514095120186 4514095120490 - - - - - - - -
                        トラスココード 337-5005 442-2473 836-8930 - - - - - - - -
                        質量(g) 236 286 236 - - - - - - - -
                        照射角(°) 70 120 70 - - - - - - - -

                        マーキングレーザーレーザー色:赤のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        材料原反の位置合わせ
                        評価 5.0満足度:5.02018/08/23
                        ラミネータ機械の原反セット位置決めとして使用。
                        精度的に十分で小型軽量で取り付けが簡単でした。
                        価格的にも満足しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました