(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アラミドパワー手袋 (吸汗性能)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:YS-T2L
アラミドパワー手袋 (吸汗性能) アラミドパワーテブクロ (キュウカンセイノウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,237円
税込単価
1,361円

【特長】・バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。・表面のアラミド...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    アラミド
  • サイズ:
    フリー
  • 材質1:
    表:トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
  • 材質2:
    裏:綿
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    27
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 特長:
    バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。
  • 用途:
    建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など切創の危険がある作業現場。
  • 表材質:
    トワロンR(帝人アラミド社製)
  • 裏材質:
    綿
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

YS-T2L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質3
厚さ(mm)
耐切創レベル
EN388 2003規格
厚み
すべり止め部
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-T2L

ロング
351-7519
4571163730630
100.000
-
約2.0
イエロー
4
144X
約2.0mm
-
1双

3個

1,237( 1,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。
・表面のアラミド繊維は、切断抵抗実験で皮革の2倍以上スチールよりも60%高い耐切創性能があります。
・裏面の綿は優れた吸汗性を発揮し、べたつきません。
【用途】
・建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など切創の危険がある作業現場。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラミドパワー手袋 (吸汗性能) の型番YS-T2Lのページです。
型番YS-T2Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アラミドパワー手袋 (吸汗性能)

アラミドパワー手袋 (吸汗性能)

    アラミドパワー手袋 (女性用)

    アラミドパワー手袋 (女性用)

      アラミドパワー手袋 (耐炎性能)

      アラミドパワー手袋 (耐炎性能)

        耐切創アラミド手袋(厚手)

        耐切創アラミド手袋(厚手)

          アラミド手袋(7ゲージ)

          アラミド手袋(7ゲージ)

            耐切創手袋 ケブラー

            耐切創手袋 ケブラー

              耐切創手袋 カットレジスト

              耐切創手袋 カットレジスト

                ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                  切創防止手袋 CR-1J

                  切創防止手袋 CR-1J

                    アラミド手袋(10ゲージ)

                    アラミド手袋(10ゲージ)

                      耐切創手袋 スペクトラガード (すべり止め付)

                      耐切創手袋 スペクトラガード (すべり止め付)

                        ケミスターフィット手袋 No.520

                        ケミスターフィット手袋 No.520

                          耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

                          耐切創手袋 K-10Gケブラー軍手

                            メーカー 吉野 吉野 吉野 アズワン トラスコ中山 ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 東京硝子器械 トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,237円 1,025円 1,538円 670円 1,088円 1,293円 1,202円 9,660円 1,800円 1,195円 2,786円 1,469円 869円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ アラミド アラミド アラミド アラミド アラミド その他 - アラミド アラミド アラミド すべり止め その他 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー - フリー フリー - L - フリー - - -
                            材質1 表:トワロン[[R上]](帝人アラミド社製) トワロン[[R上]](帝人アラミド社製) トワロン[[R上]](帝人アラミド社製) - - - - - - - - - -
                            材質2 裏:綿 - 耐炎繊維 - - - - - - - - - -

                            アラミドパワー手袋 (吸汗性能) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            YS-G2L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 トラスココード JANコード 質量(g) 材質3 厚さ(mm) 耐切創レベル EN388 2003規格 厚み すべり止め部 内容量

                            1,811円

                            ( 1,992円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            ボツ351-74464571163730647117.000すべり止め部:塩化ビニール(PVC)----約2.3mm塩化ビニール(PVC)-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました