(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高強力ポリエチレン 耐切創手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高強力ポリエチレン 耐切創手袋

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,843円
税込価格
2,027円

耐切創性の高い高強力ポリエチレンを使用した滑り止め効果の優れた手袋。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    手の平コート
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 材質1:
    繊維部:超高強度ポリエチレン、綿
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン
  • 材質:
    表:超高強度ポリエチレン、綿、裏:超高強度ポリエチレン、綿
  • すべり止め部:
    ポリウレタン
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TMT-992-L

TMT-992-Lの外観図-1

TMT992-Lの製品イメージ

TMT992-Lの外観図-2

製品の基本仕様・特長

  • 耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸「イザナス」を使用しています。
  • フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)。

性能・試験情報

製品環境情報について(製品含有化学物質調査)

本製品は以下の材料/化学物質群は不適合となります。

アスベスト類/一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ/カドミウム/カドムウム化合物/六価クロム化合物/鉛/鉛化合物/水銀/水銀化合物/オゾン層破壊物質/ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)/ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類)/ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)/ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)/放射性物質/一部の短鎖型塩化バラフィン(C10-C13)/一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)/トリブチルスズ=オキシド(TBTO)

※ 当調査票はJGPSSI JIG-101A(レベルA)に対応。
※ 対象は製品本体(先端工具除く)とし、梱包・付属品は含みません。「-」は含有されていないことを表します。
※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には1000ppm=0.1%として換算されます。

使用方法・使用事例

使用方法

耐切創手袋 取扱説明書

選定サポート情報

技術情報

作業内容や環境に合わせた選択

ゲージと最適作業の相関

ゲージと最適作業の相関

作業内容や環境に合わせて選んでください。

(例)

  • 熱いものを扱う作業:純綿タイプが最適
  • 手先の細かい作業:薄手タイプが最適 など。

※ ゲージ:1インチの長さに何本編み機の編針が入るか、網目の数を表します。(1インチ=2.54cm)。
    通常一般的な軍手は7ゲージ編と呼ばれています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999434118
301-7427
19
23
8
49
1双

3個

1,843( 2,027円 )

2日目

M
4989999434101
301-7419
18
21
7
44
1双

3個

1,843( 2,027円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐切創性の高い高強力ポリエチレンを使用した滑り止め効果の優れた手袋。
【特長】
・高強度ポリエチレン「イザナス」を使用し、高い耐切創性を持つ。
・平側のポリウレタン加工は耐久性、滑り止め効果に優れている。
・フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)。
【用途】
・ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど切創の危険がある作業現場。
・スライサー等の刃物がついた機械のメンテナンス時の切創事故防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高強力ポリエチレン 耐切創手袋

高強力ポリエチレン 耐切創手袋

    耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

    耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

      アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

      アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

        ケミスターフィット手袋 No.520

        ケミスターフィット手袋 No.520

          TRUSCO 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

          TRUSCO 耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

            ケブラー 10Gゴム引き手袋

            ケブラー 10Gゴム引き手袋

              ケミスターパーム手袋 540

              ケミスターパーム手袋 540

                アラミド手袋(7ゲージ)

                アラミド手袋(7ゲージ)

                  耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

                  耐切創手袋 ケブラー ハイパーロング

                    耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)

                    耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)

                      “ポーラベア ミディアムウエイトJ”(片手用)

                      “ポーラベア ミディアムウエイトJ”(片手用)

                        耐切創手袋 ケブラー

                        耐切創手袋 ケブラー

                          ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                          ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

                            メーカー トラスコ中山 ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 アンセル ミドリ安全 トラスコ中山
                            通常価格 1,843円 1,669円 1,183円 1,469円 2,151円 1,169円 1,926円 1,088円 1,888円 1,164円 1,020円 1,293円 9,660円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ すべり止め すべり止め アラミド その他 ポリウレタン - ポリウレタン アラミド 軍手 ノンコート その他 その他 アラミド
                            仕様 手の平コート 手の平コート - - 背抜き - - 手の平コート ロング ロング - - 手の平コート
                            グレー - - - ブルー/ホワイト - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.4 - - - 約0.9 - - 2.2 - - - - 1.5

                            高強力ポリエチレン 耐切創手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました