(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アラミド手袋(7ゲージ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アラミド手袋(7ゲージ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,088円
税込単価
1,197円

耐切創スタンダード手袋【特長】・高切断抵抗、高強力、耐摩耗性をを持つアラミド繊...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    アラミド
  • 仕様:
    手の平コート
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • JANコード:
    4989999361148
  • トラスココード:
    137-2858
  • 厚さ(mm):
    2.2
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    27
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    80
  • 材質1:
    アラミド繊維
  • リストカラー:
    イエロー
  • 材質:
    アラミド繊維
  • 内容量:
    1双

Loading...

製品特長・仕様

外観図

建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷を防止する

建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷を防止する

製品の基本仕様・特長

品番サイズ質量
(g)
AR-Tイエローフリー80
  • カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性がある
  • 高強度・高弾性:ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維
  • 対切創レベル4(EN388)
  • すべり止め
  • 材質 表・裏:アラミド繊維
  • 生産国:日本
  • 厚み:2.2mm
  • 7ゲージ編

性能・試験情報

製品環境情報について(製品含有化学物質調査)

本製品は以下の材料/化学物質群は不適合となります。

アスベスト類/一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ/カドミウム/カドムウム化合物/六価クロム化合物/鉛/鉛化合物/水銀/水銀化合物/オゾン層破壊物質/ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)/ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類)/ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)/ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)/放射性物質/一部の短鎖型塩化バラフィン(C10-C13)/一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)/トリブチルスズ=オキシド(TBTO)

※ 当調査はJGPSSI JIG-101A(レベルA)に対応。
※ 対象は製品本体とし、梱包/付属品は含みません。「-」は含有されていないことを表します。
※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1000ppm=0.1%として換算されます。

使用方法・使用事例

使用方法

アラミド手袋(7ゲージ) 取扱説明書

開発者からのコメント

開発秘話

プレス鈑金製品などに使用できる耐久性のある保護具として製作。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-T

1双

3個

1,088( 1,197円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐切創スタンダード手袋
【特長】
・高切断抵抗、高強力、耐摩耗性をを持つアラミド繊維100%使用しています
【用途】
・ガラス製品、金属プレス製品などを扱う作業に
・建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アラミド手袋(7ゲージ)の型番AR-Tのページです。
型番AR-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アラミド手袋(7ゲージ)

アラミド手袋(7ゲージ)

    耐切創アラミド手袋(厚手)

    耐切創アラミド手袋(厚手)

      切創防止手袋 CR-1J

      切創防止手袋 CR-1J

        ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

        ザイロン耐切創手袋(すべり止め付)

          ケミスターフィット手袋 No.520

          ケミスターフィット手袋 No.520

            ザイロン耐切創手袋(ひら当て部補強)

            ザイロン耐切創手袋(ひら当て部補強)

              耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

              耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス

                ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

                ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

                  ケミスターパーム手袋 540

                  ケミスターパーム手袋 540

                    耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

                    耐切創手袋 ケミスターパーム NO540

                      アラミドパワー手袋 (吸汗性能)

                      アラミドパワー手袋 (吸汗性能)

                        耐切創手袋 カットレジスト

                        耐切創手袋 カットレジスト

                          耐切創手袋 ケブラー

                          耐切創手袋 ケブラー

                            メーカー トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械 トラスコ中山 ショーワグローブ トラスコ中山 アンセル ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 吉野 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全
                            通常価格 1,088円 670円 1,800円 9,660円 1,469円 8,400円 3,186円 13,284円 1,926円 1,669円 1,237円 1,202円 1,293円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ アラミド アラミド アラミド アラミド その他 アラミド その他 ポリウレタン ポリウレタン すべり止め アラミド - その他
                            仕様 手の平コート - - 手の平コート - 手の平コート 手の平コート ロング - 手の平コート - 手の平コート -
                            サイズ フリー - - L - L - - - - フリー - フリー
                            ゲージ 7 7 - - - - - - - - - - 7

                            アラミド手袋(7ゲージ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            現場作業中
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/06
                            仕事で鉄板や工具を使用しているので、安全面で会社的に保護具として必須になりました。軍手と併用したりしていて、比較的安価で購入できるのでここで購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手 手首 保護
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            手首部分のマチが他のものより少し長いので購入しました。
                            品質も問題なく、低価格なので満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q この手袋は切れないのですか。
                            A
                            耐切創レベル4ですが、切れにくい繊維でできた手袋です。ただし、鋭利な突起物に関しては有効ではないので十分に気を付けてください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました